Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Version 1 | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | Poignée tournante (DIN 98 forme E) (mm) | T (mm) | Nombre de rayons | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.38 € | 1 | 4 jours | 80 | alésage sans rainure | - | 10H7 | 25 | 16 | 29 | ø16 x M6 x 54.5 | - | 3 | 0.3246 | ||
29.38 € | 1 | 4 jours | 80 | alésage sans rainure | - | 12H7 | 25 | 16 | 29 | ø16 x M6 x 54.5 | - | 3 | 0.3230 | ||
32.66 € | 1 | 4 jours | 100 | alésage sans rainure | - | 10H7 | 26 | 17 | 33 | ø16 x M6 x 54.5 | - | 3 | 0.4996 | ||
32.66 € | 1 | 4 jours | 100 | alésage sans rainure | - | 12H7 | 26 | 17 | 33 | ø16 x M6 x 54.5 | - | 3 | 0.4306 | ||
38.24 € | 1 | 4 jours | 125 | alésage sans rainure | - | 12H7 | 33 | 18 | 36 | ø20 x M8 x 67 | - | 3 | 0.7286 | ||
38.24 € | 1 | 4 jours | 125 | alésage sans rainure | - | 14H7 | 33 | 18 | 36 | ø20 x M8 x 67 | - | 3 | 0.7155 | ||
42.09 € | 1 | 4 jours | 140 | alésage sans rainure | - | 14H7 | 33 | 19 | 39 | ø20 x M8 x 67 | - | 3 | 0.8850 | ||
42.09 € | 1 | 4 jours | 140 | alésage sans rainure | - | 16H7 | 33 | 19 | 39 | ø20 x M8 x 67 | - | 3 | 0.9449 | ||
48.91 € | 1 | 4 jours | 160 | alésage sans rainure | - | 14H7 | 37 | 20 | 40 | ø25 x M10 x 83 | - | 3 | 1.3020 | ||
48.91 € | 1 | 4 jours | 160 | alésage sans rainure | - | 16H7 | 37 | 20 | 40 | ø25 x M10 x 83 | - | 3 | 1.3030 | ||
61.41 € | 1 | 4 jours | 180 | alésage sans rainure | - | 16H7 | 36 | 22 | 43 | ø25 x M10 x 83 | - | 3 | 1.7480 | ||
61.41 € | 1 | 4 jours | 180 | alésage sans rainure | - | 18H7 | 36 | 22 | 43 | ø25 x M10 x 83 | - | 3 | 1.8000 | ||
64.90 € | 1 | 4 jours | 200 | alésage sans rainure | - | 18H7 | 38 | 24 | 45 | ø25 x M10 x 83 | - | 3 | 2.1030 | ||
64.90 € | 1 | 4 jours | 200 | alésage sans rainure | - | 22H7 | 38 | 24 | 45 | ø25 x M10 x 83 | - | 3 | 2.1000 | ||
101.06 € | 1 | 4 jours | 250 | alésage sans rainure | - | 22H7 | 46 | 28 | 50 | ø32 x M12 x 105.5 | - | 5 | 3.6800 | ||
101.06 € | 1 | 4 jours | 250 | alésage sans rainure | - | 26H7 | 46 | 28 | 50 | ø32 x M12 x 105.5 | - | 5 | 3.7400 | ||
139.89 € | 1 | 4 jours | 315 | alésage sans rainure | - | 26H7 | 54 | 33 | 56 | ø32 x M12 x 105.5 | - | 5 | 6.0200 | ||
139.89 € | 1 | 4 jours | 315 | alésage sans rainure | - | 30H7 | 54 | 33 | 56 | ø32 x M12 x 105.5 | - | 5 | 0.3841 | ||
238.30 € | 1 | 4 jours | 400 | alésage sans rainure | - | 30H7 | 68 | 38 | 63 | ø36 x M16 x 117 | - | 5 | 10.3580 | ||
238.30 € | 1 | 4 jours | 400 | alésage sans rainure | - | 34H7 | 68 | 38 | 63 | ø36 x M16 x 117 | - | 5 | 9.5000 | ||
451.95 € | 1 | 4 jours | 500 | alésage sans rainure | - | 34H7 | 79 | 45 | 72 | ø36 x M16 x 117 | - | 5 | 15.2840 | ||
451.95 € | 1 | 4 jours | 500 | alésage sans rainure | - | 40H7 | 79 | 45 | 72 | ø36 x M16 x 117 | - | 5 | 15.7580 | ||
31.22 € | 1 | 4 jours | 80 | alésage avec rainure | 3 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | ø16 x M6 x 54.5 | 11.4 | 3 | 0.3293 | ||
31.22 € | 1 | 4 jours | 80 | alésage avec rainure | 4 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | ø16 x M6 x 54.5 | 13.8 | 3 | 0.3284 | ||
34.72 € | 1 | 4 jours | 100 | alésage avec rainure | 3 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | ø16 x M6 x 54.5 | 11.4 | 3 | 0.4457 | ||
34.72 € | 1 | 4 jours | 100 | alésage avec rainure | 4 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | ø16 x M6 x 54.5 | 13.8 | 3 | 0.4484 | ||
40.25 € | 1 | 4 jours | 125 | alésage avec rainure | 4 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | ø20 x M8 x 67 | 13.8 | 3 | 0.7264 | ||
40.25 € | 1 | 4 jours | 125 | alésage avec rainure | 5 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | ø20 x M8 x 67 | 16.3 | 3 | 0.7237 | ||
44.19 € | 1 | 4 jours | 140 | alésage avec rainure | 5 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | ø20 x M8 x 67 | 16.3 | 3 | 0.9764 | ||
44.19 € | 1 | 4 jours | 140 | alésage avec rainure | 5 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | ø20 x M8 x 67 | 18.3 | 3 | 0.9519 | ||
50.95 € | 1 | 4 jours | 160 | alésage avec rainure | 5 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | ø25 x M10 x 83 | 16.3 | 3 | 1.2970 | ||
50.95 € | 1 | 4 jours | 160 | alésage avec rainure | 5 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | ø25 x M10 x 83 | 18.3 | 3 | 1.2970 | ||
63.47 € | 1 | 4 jours | 180 | alésage avec rainure | 5 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | ø25 x M10 x 83 | 18.3 | 3 | 1.7880 | ||
63.47 € | 1 | 4 jours | 180 | alésage avec rainure | 6 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | ø25 x M10 x 83 | 20.8 | 3 | 1.8060 | ||
67.37 € | 1 | 4 jours | 200 | alésage avec rainure | 6 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | ø25 x M10 x 83 | 20.8 | 3 | 2.0750 | ||
67.37 € | 1 | 4 jours | 200 | alésage avec rainure | 6 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | ø25 x M10 x 83 | 24.8 | 3 | 2.0000 | ||
103.94 € | 1 | 4 jours | 250 | alésage avec rainure | 6 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | ø32 x M12 x 105.5 | 24.8 | 5 | 3.8800 | ||
103.94 € | 1 | 4 jours | 250 | alésage avec rainure | 8 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | ø32 x M12 x 105.5 | 29.3 | 5 | 4.1000 | ||
143.80 € | 1 | 4 jours | 315 | alésage avec rainure | 8 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | ø32 x M12 x 105.5 | 29.3 | 5 | 6.0200 | ||
143.80 € | 1 | 4 jours | 315 | alésage avec rainure | 8 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | ø32 x M12 x 105.5 | 33.3 | 5 | 5.7700 | ||
242.42 € | 1 | 4 jours | 400 | alésage avec rainure | 8 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | ø36 x M16 x 117 | 33.3 | 5 | 9.9860 | ||
242.42 € | 1 | 4 jours | 400 | alésage avec rainure | 10 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | ø36 x M16 x 117 | 37.3 | 5 | 9.8000 | ||
458.12 € | 1 | 4 jours | 500 | alésage avec rainure | 10 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | ø36 x M16 x 117 | 37.3 | 5 | 15.0840 | ||
458.12 € | 1 | 4 jours | 500 | alésage avec rainure | 12 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | ø36 x M16 x 117 | 43.3 | 5 | 15.4600 |
Loading...
Poignée, matériau | Fonte | Matériau du composant | acier | Version 2 | tournante |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | poignée | DIN | DIN 950 | Désignation | Volant |
Type de produit | poignée tournante | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Version 1
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
Poignée tournante (DIN 98 forme E)(mm)
T(mm)
Nombre de rayons
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles