Volant avec poignée cylindrique tournante (06263)

Volant avec poignée cylindrique tournante (06263)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06263-108008
06263-10800802
06263-1080086
06263-108008026
06263-108010
06263-10801003
06263-1080106
06263-108010036
06263-108012
06263-10801204
06263-1080126
06263-108012046
06263-210010
06263-21001003
06263-2100106
06263-210010036
06263-210012
06263-21001204
06263-2100126
06263-210012046
06263-312512
06263-31251204
06263-3125126
06263-312512046
06263-312514
06263-31251405
06263-3125146
06263-312514056
06263-312516
06263-31251605
06263-3125166
06263-312516056
06263-416014
06263-41601405
06263-4160146
06263-416014056
06263-416016
06263-41601605
06263-4160166
06263-416016056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Taille Version 2 Forme Type-forme L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D7
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)

15.14 €

1 4 jours 801Sans trou transversalEAvec trou alésé74.6134036.7258H71914M4-302.5-17.6--

18.24 €

1 4 jours 801Sans trou transversalCTrou alésé avec fente74.6134036.7258H71914M4-302.5217.6-9

19.65 €

1 4 jours 801Avec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal74.6134036.7258H71914M4M6302.5-17.67.5-

22.73 €

1 4 jours 801Avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal74.6134036.7258H71914M4M6302.5217.67.59

15.14 €

1 4 jours 801Sans trou transversalEAvec trou alésé74.6134036.72510H71914M4-302.5-17.6--

18.24 €

1 4 jours 801Sans trou transversalCTrou alésé avec fente74.6134036.72510H71914M4-302.5317.6-11.4

19.65 €

1 4 jours 801Avec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal74.6134036.72510H71914M4M6302.5-17.67.5-

22.73 €

1 4 jours 801Avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal74.6134036.72510H71914M4M6302.5317.67.511.4

15.14 €

1 4 jours 801Sans trou transversalEAvec trou alésé74.6134036.72512H71914M4-302.5-17.6--

18.24 €

1 4 jours 801Sans trou transversalCTrou alésé avec fente74.6134036.72512H71914M4-302.5417.6-13.8

19.65 €

1 4 jours 801Avec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal74.6134036.72512H71914M4M6302.5-17.67.5-

22.73 €

1 4 jours 801Avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal74.6134036.72512H71914M4M6302.5417.67.513.8

18.19 €

1 4 jours 1002Sans trou transversalEAvec trou alésé90.21349.143.52810H71916M5-383-20.1--

21.28 €

1 4 jours 1002Sans trou transversalCTrou alésé avec fente90.21349.143.52810H71916M5-383320.1-11.4

22.70 €

1 4 jours 1002Avec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal90.21349.143.52810H71916M5M6383-20.17.5-

25.75 €

1 4 jours 1002Avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal90.21349.143.52810H71916M5M6383320.17.511.4

18.19 €

1 4 jours 1002Sans trou transversalEAvec trou alésé90.21349.143.52812H71916M5-383-20.1--

21.28 €

1 4 jours 1002Sans trou transversalCTrou alésé avec fente90.21349.143.52812H71916M5-383420.1-13.8

22.70 €

1 4 jours 1002Avec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal90.21349.143.52812H71916M5M6383-20.17.5-

25.75 €

1 4 jours 1002Avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal90.21349.143.52812H71916M5M6383420.17.513.8

24.77 €

1 4 jours 1253Sans trou transversalEAvec trou alésé110.718.561.452.13512H72520M6-47.54-23.3--

27.60 €

1 4 jours 1253Sans trou transversalCTrou alésé avec fente110.718.561.452.13512H72520M6-47.54423.3-13.8

29.26 €

1 4 jours 1253Avec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal110.718.561.452.13512H72520M6M647.54-23.37.5-

32.06 €

1 4 jours 1253Avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal110.718.561.452.13512H72520M6M647.54423.37.513.8

24.77 €

1 4 jours 1253Sans trou transversalEAvec trou alésé110.718.561.452.13514H72520M6-47.54-23.3--

27.60 €

1 4 jours 1253Sans trou transversalCTrou alésé avec fente110.718.561.452.13514H72520M6-47.54523.3-16.3

29.26 €

1 4 jours 1253Avec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal110.718.561.452.13514H72520M6M647.54-23.37.5-

32.06 €

1 4 jours 1253Avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal110.718.561.452.13514H72520M6M647.54523.37.516.3

24.77 €

1 4 jours 1253Sans trou transversalEAvec trou alésé110.718.561.452.13516H72520M6-47.54-23.3--

27.60 €

1 4 jours 1253Sans trou transversalCTrou alésé avec fente110.718.561.452.13516H72520M6-47.54523.3-18.3

29.26 €

1 4 jours 1253Avec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal110.718.561.452.13516H72520M6M647.54-23.37.5-

32.06 €

1 4 jours 1253Avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal110.718.561.452.13516H72520M6M647.54523.37.518.3

28.18 €

1 4 jours 1604Sans trou transversalEAvec trou alésé14318.582.563.84514H72525M8-625.6-28--

31.99 €

1 4 jours 1604Sans trou transversalCTrou alésé avec fente14318.582.563.84514H72525M8-625.6528-16.3

32.68 €

1 4 jours 1604Avec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal14318.582.563.84514H72525M8M6625.6-287.5-

36.50 €

1 4 jours 1604Avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal14318.582.563.84514H72525M8M6625.65287.516.3

28.18 €

1 4 jours 1604Sans trou transversalEAvec trou alésé14318.582.563.84516H72525M8-625.6-28--

31.99 €

1 4 jours 1604Sans trou transversalCTrou alésé avec fente14318.582.563.84516H72525M8-625.6528-18.3

32.68 €

1 4 jours 1604Avec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal14318.582.563.84516H72525M8M6625.6-287.5-

36.50 €

1 4 jours 1604Avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal14318.582.563.84516H72525M8M6625.65287.518.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Disque Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Gris noir
Matériau du composant Thermoplastique Matériau de pièces métalliques Acier Poignée Poignée cylindrique tournante

Assistance technique