Inscription
Configurer
  • Diamètre extérieur(Ø)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3=hauteur(mm)
  • L4(mm)
  • D2=Trou de fixation(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • A(mm)
  • B3(mm)
  • H(mm)
  • T(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable (06255)

Référence pièce:

encore indéterminée. 14 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Diamètre extérieur

(Ø)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3=hauteur

(mm)

L4

(mm)

D2=Trou de fixation

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

A

(mm)

B3

(mm)

H

(mm)

T

(mm)

Quantité minimale de commande
129
111
20
59
52
53
12H7
32
20
51
-
29
-
1 pièces
129
111
20
59
52
53
14H7
32
20
51
-
29
-
1 pièces
159
126
24
71
55
59
14H7
40
25
65
-
31
-
1 pièces
159
126
24
71
55
59
16H7
40
25
65
-
31
-
1 pièces
200
160
28
91
69
69
16H7
54.5
27
80
-
33
-
1 pièces
200
160
28
91
69
69
20H7
54.5
27
80
-
33
-
1 pièces
346
144
32
91
80
80
20H7
67.5
27
148
-
43.5
-
1 pièces
129
111
20
59
52
53
12H7
32
20
51
4
29
13.8
1 pièces
129
111
20
59
52
53
14H7
32
20
51
5
29
16.3
1 pièces
159
126
24
71
55
59
14H7
40
25
65
5
31
16.3
1 pièces
159
126
24
71
55
59
16H7
40
25
65
5
31
18.3
1 pièces
200
160
28
91
69
69
16H7
54.5
27
80
5
33
18.3
1 pièces
200
160
28
91
69
69
20H7
54.5
27
80
6
33
22.8
1 pièces
346
144
32
91
80
80
20H7
67.5
27
148
6
43.5
22.8
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
29.79 €
( 35.45 € )
4 jours ouvrables
29.79 €
( 35.45 € )
4 jours ouvrables
38.50 €
( 45.81 € )
4 jours ouvrables
38.50 €
( 45.81 € )
4 jours ouvrables
62.29 €
( 74.13 € )
4 jours ouvrables
62.29 €
( 74.13 € )
4 jours ouvrables
97.81 €
( 116.39 € )
4 jours ouvrables
32.17 €
( 38.28 € )
4 jours ouvrables
32.17 €
( 38.28 € )
4 jours ouvrables
40.85 €
( 48.61 € )
4 jours ouvrables
40.85 €
( 48.61 € )
4 jours ouvrables
64.67 €
( 76.96 € )
4 jours ouvrables
64.67 €
( 76.96 € )
4 jours ouvrables
99.59 €
( 118.51 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Version : sans rainure et avec rainure