Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02026-0508 |
02026-0510 |
02026-0610 |
02026-0612 |
02026-0812 |
02026-0818 |
02026-1014 |
02026-1022 |
02026-1216 |
02026-1224 |
02026-1620 |
02026-1630 |
02026-2026 |
02026-2036 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau (surface de montage / surface de support) | Taille | Finition 1 | F (mm) | H=Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 4 jours | 5 | 8 | - | court | - | 1 | 8 | ||
8.72 € | 1 | 4 jours | 5 | 8 | - | long | - | 1 | 10 | ||
8.89 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | - | court | - | 1 | 10 | ||
9.37 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | - | long | - | 1 | 12 | ||
9.62 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | Acier | court | Acier | 1.2 | 12 | ||
9.65 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | Acier | long | Acier | 1.2 | 18 | ||
10.31 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | court | Acier | 1.5 | 14 | ||
10.35 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | long | Acier | 1.5 | 22 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | 12 | 18 | Acier | court | Acier | 1.5 | 16 | ||
12.16 € | 1 | 4 jours | 12 | 18 | Acier | long | Acier | 1.5 | 24 | ||
13.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 26 | Acier | court | Acier | 1.5 | 20 | ||
13.46 € | 1 | 4 jours | 16 | 26 | Acier | long | Acier | 1.5 | 30 | ||
16.49 € | 1 | 4 jours | 20 | 30 | Acier | court | Acier | 2.5 | 26 | ||
16.84 € | 1 | 4 jours | 20 | 30 | Acier | long | Acier | 2.5 | 36 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | trempé et rectifié |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau (surface de montage / surface de support)
Taille
Finition 1
F(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles