Inscription
Configurer
  • D=diamètre(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • M(mm)
  • SW=largeur de clavette(mm)
  • T(mm)
  • Couple de serrage(Nm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Support excentrique avec trou de positionnement (03331)

Référence pièce:

encore indéterminée. 5 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D=diamètre

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H=Hauteur

(mm)

M

(mm)

SW=largeur de clavette

(mm)

T

(mm)

Couple de serrage

(Nm)

Quantité minimale de commande
10
10
1
2.12
9.8
2.25
2
1.9
1.5
1 pièces
12
12
1.6
3.35
11.8
2
2
2.9
1.5
1 pièces
15
15
2.5
5.3
14.8
2.25
2.5
4.6
2
1 pièces
18
18
4
8.5
15.8
2.25
2.5
7.4
2
1 pièces
20
20
4
8.5
19.8
3
3
7.4
5
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
22.99 €
( 27.36 € )
4 jours ouvrables
23.92 €
( 28.46 € )
4 jours ouvrables
24.88 €
( 29.61 € )
4 jours ouvrables
26.16 €
( 31.13 € )
4 jours ouvrables
27.50 €
( 32.73 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Brillant

· Manipulation simple

· Espace de montage réduit

· Position de montage libre