Douilles de perçage à bride DIN 172 Forme B (08910)

Douilles de perçage à bride DIN 172 Forme B (08910)
· Conviennent comme douilles de positionnement et de guidage

· Facilitent des opérations de forage standardisées

· Il n'est pas nécessaire de remesurer les trous de perçage

· Le foret est droit et stable

· Bon résultat constant grâce à un angle de pénétration fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08910-B0040X06
08910-B0060X06
08910-B0070X06
08910-B0080X06
08910-B0090X06
08910-B0090X09
08910-B0100X06
08910-B0100X09
08910-B0110X06
08910-B0110X09
08910-B0120X06
08910-B0120X09
08910-B0130X06
08910-B0130X09
08910-B0140X06
08910-B0140X09
08910-B0150X06
08910-B0150X09
08910-B0160X06
08910-B0160X09
08910-B0170X06
08910-B0170X09
08910-B0180X06
08910-B0180X09
08910-B0190X06
08910-B0190X09
08910-B0200X06
08910-B0200X09
08910-B0210X06
08910-B0210X09
08910-B0220X06
08910-B0220X09
08910-B0230X06
08910-B0230X09
08910-B0240X06
08910-B0240X09
08910-B0250X06
08910-B0250X09
08910-B0260X06
08910-B0260X09
08910-B0270X08
08910-B0270X12
08910-B0270X16
08910-B0280X08
08910-B0280X12
08910-B0280X16
08910-B0290X08
08910-B0290X12
08910-B0290X16
08910-B0300X08
08910-B0300X12
08910-B0300X16
08910-B0310X08
08910-B0310X12
08910-B0310X16
08910-B0320X08
08910-B0320X12
08910-B0320X16
08910-B0330X08
08910-B0330X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Type de produit D2
(mm)
L1=longueur
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

20.18 €

1 4 jours 0.46court36210.010.03

17.42 €

1 4 jours 0.66court36210.010.03

13.14 €

1 4 jours 0.76court36210.010.03

13.14 €

1 4 jours 0.86court36210.010.03

9.99 €

1 4 jours 0.96court36210.010.03

11.43 €

1 4 jours 0.96moyen39210.010.03

9.99 €

1 4 jours 16court36210.010.03

11.43 €

1 4 jours 16moyen39210.010.03

6.65 €

1 4 jours 1.17court46210.010.03

7.69 €

1 4 jours 1.17moyen49210.010.03

6.65 €

1 4 jours 1.27court46210.010.03

7.69 €

1 4 jours 1.27moyen49210.010.03

6.65 €

1 4 jours 1.37court46210.010.03

7.69 €

1 4 jours 1.37moyen49210.010.03

6.65 €

1 4 jours 1.47court46210.010.03

7.69 €

1 4 jours 1.47moyen49210.010.03

6.65 €

1 4 jours 1.57court46210.010.03

7.69 €

1 4 jours 1.57moyen49210.010.03

6.65 €

1 4 jours 1.67court46210.010.03

7.69 €

1 4 jours 1.67moyen49210.010.03

6.65 €

1 4 jours 1.77court46210.010.03

7.69 €

1 4 jours 1.77moyen49210.010.03

6.65 €

1 4 jours 1.87court46210.010.03

7.69 €

1 4 jours 1.87moyen49210.010.03

4.90 €

1 4 jours 1.98court56210.010.03

5.13 €

1 4 jours 1.98moyen59210.010.03

4.90 €

1 4 jours 28court56210.010.03

5.13 €

1 4 jours 28moyen59210.010.03

4.90 €

1 4 jours 2.18court56210.010.03

5.13 €

1 4 jours 2.18moyen59210.010.03

4.90 €

1 4 jours 2.28court56210.010.03

5.13 €

1 4 jours 2.28moyen59210.010.03

4.90 €

1 4 jours 2.38court56210.010.03

5.13 €

1 4 jours 2.38moyen59210.010.03

4.90 €

1 4 jours 2.48court56210.010.03

5.13 €

1 4 jours 2.48moyen59210.010.03

4.90 €

1 4 jours 2.58court56210.010.03

5.13 €

1 4 jours 2.58moyen59210.010.03

4.90 €

1 4 jours 2.68court56210.010.03

5.13 €

1 4 jours 2.68moyen59210.010.03

4.91 €

1 4 jours 2.79court682.510.010.03

5.37 €

1 4 jours 2.79moyen6122.510.010.03

9.56 €

1 4 jours 2.79long6162.510.010.03

4.91 €

1 4 jours 2.89court682.510.010.03

5.37 €

1 4 jours 2.89moyen6122.510.010.03

9.56 €

1 4 jours 2.89long6162.510.010.03

4.91 €

1 4 jours 2.99court682.510.010.03

5.37 €

1 4 jours 2.99moyen6122.510.010.03

9.56 €

1 4 jours 2.99long6162.510.010.03

4.91 €

1 4 jours 39court682.510.010.03

5.37 €

1 4 jours 39moyen6122.510.010.03

9.56 €

1 4 jours 39long6162.510.010.03

4.91 €

1 4 jours 3.19court682.510.010.03

5.37 €

1 4 jours 3.19moyen6122.510.010.03

9.56 €

1 4 jours 3.19long6162.510.010.03

4.91 €

1 4 jours 3.29court682.510.010.03

5.37 €

1 4 jours 3.29moyen6122.510.010.03

9.56 €

1 4 jours 3.29long6162.510.010.03

4.91 €

1 4 jours 3.39court682.510.010.03

5.37 €

1 4 jours 3.39moyen6122.510.010.03

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier doux Forme B

Assistance technique