Douilles de positionnement avec collier en acier inoxydable, pour broches de verrouillage à billes (03197)

Douilles de positionnement avec collier en acier inoxydable, pour broches de verrouillage à billes (03197)
· Profondeur de vissage définie

· Vissage simple et sûr au niveau du processus

· Vissable dans divers matériaux

· Utilisable des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03197-05-10512
03197-05-10616
03197-05-10816
03197-05-11024
03197-05-11224
03197-05-11630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
SW
(mm)
T1
(mm)

13.00 €

1 4 jours 52062013.51732M1253

14.99 €

1 4 jours 6247.52417.52035M1663

14.99 €

1 4 jours 824102417.52035M1683

25.75 €

1 4 jours 10341334252555M24105

25.75 €

1 4 jours 12341534252555M24125

30.39 €

1 4 jours 16402040312858M30165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant H2(mm) 10
T(mm) 5

Assistance technique