Douille conique (03184)

Douille conique (03184)
· Accessoires pour doigts d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique

· Précision élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03184-10
03184-12
03184-16
03184-20
03184-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

22.94 €

1 4 jours 7.11916118.5

25.94 €

1 4 jours 8.2823201310

27.67 €

1 4 jours 11.5228251714

31.40 €

1 4 jours 15.4933301613

39.56 €

1 4 jours 19.742381916

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base À épaulement Matériau Acier Corps de finition de surface Trempé et rectifié
Couleur principale Noir oxydé Finition Noir oxydé

Assistance technique