Douilles cylindriques (03089) (03089-9010)

Douilles cylindriques (03089) 03089-9010

Détails du produit:

Référence fabricant: 03089-9010

Marque: NORELEM

Prix: 13.83

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre intérieur: 10 mm

Diamètre extérieur: 17 mm

Matériau principal: Acier

Corps de finition de surface: trempé, rectifié et noir oxydé

L: 11.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03089-9010

Référence pièce
03089-9010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau principal Corps de finition de surface L
(mm)

13.83 €

1 4 jours 1017Aciertrempé, rectifié et noir oxydé11.5

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Douilles cylindriques (03089), le numéro d'article est le suivant: 03089-9010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03089-9010.

Variantes de ce produit

Référence pièce
03089-90005
03089-90006
03089-90008
03089-90010
03089-9005
03089-9006
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau principal Corps de finition de surface L
(mm)

14.86 €

1 4 jours 58Acier inoxydabletrempé, rectifié et brillant6

15.41 €

1 4 jours 610Acier inoxydabletrempé, rectifié et brillant7

16.31 €

1 4 jours 813.5Acier inoxydabletrempé, rectifié et brillant9.5

17.31 €

1 4 jours 1017Acier inoxydabletrempé, rectifié et brillant11.5

11.44 €

1 4 jours 58Aciertrempé, rectifié et noir oxydé6

11.84 €

1 4 jours 610Aciertrempé, rectifié et noir oxydé7

Assistance technique