Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques (03161-11)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03161-11-101

Référence pièce
03161-11-101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.31 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base À épaulement Diamètre intérieur(mm) 10 Matériau Acier inoxydable
B=Largeur(mm) 2.5 D1(mm) 20 D2(mm) 20
D3(mm) 17 D4(mm) M16x1.5 H(mm) 17
H1(mm) 3 H2(mm) 2

Vous vous trouvez sur la page de Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques (03161-11), le numéro d'article est le suivant: 03161-11-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03161-11-101.

Assistance technique