Douilles de positionnement, forme B, vissées par l’avant (03156) (03156-16)

Douilles de positionnement, forme B, vissées par l’avant (03156) 03156-16

Détails du produit:

Référence fabricant: 03156-16

Marque: NORELEM

Prix: 51.71

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre intérieur: 16 mm

Diamètre extérieur: 36.99 mm

B: 7.6 mm

D1: 20.7 mm

D3: 4.4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03156-16

Référence pièce
03156-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Épaisseur minimale de la plaque de grille H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

51.71 €

1 4 jours 1636.997.620.74.4293721M4x711.564.5202011.91

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme B

Vous vous trouvez sur la page de Douilles de positionnement, forme B, vissées par l’avant (03156), le numéro d'article est le suivant: 03156-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03156-16.

Variantes de ce produit

Référence pièce
03156-13
03156-20
03156-25
03156-30
03156-35
03156-50
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Épaisseur minimale de la plaque de grille H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

63.65 €

1 4 jours 1334.997.617.34.4253513.5M4x711.564.5202011.91

53.01 €

1 4 jours 2044.999.524.85.4354521M5x915.826252516.21

58.51 €

1 4 jours 2554.991130.46.4425525.5M6x1019.947252520.32

61.87 €

1 4 jours 3059.991136.26.4486030.5M6x1121.777303022.15

88.32 €

1 4 jours 3569.991441.38.4567040M8x1722.619323222.99

125.37 €

1 4 jours 5091.991758.410.4759255M10x1831.1211454531.5

Assistance technique