Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03155-02-13 |
03155-02-16 |
03155-02-20 |
03155-02-25 |
03155-02-30 |
03155-02-35 |
03155-02-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Épaisseur minimale de la plaque de grille H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.03 € | 1 | 4 jours | 13 | 25 | 17.3 | 20.03 | 20 | 26 | 12.1 | 6.6 | 5.58 | 20 | 6.92 | ||
66.65 € | 1 | 4 jours | 16 | 28.6 | 20.7 | 22.03 | 22 | 29 | 12.1 | 6.9 | 6.6 | 20 | 7.24 | ||
64.23 € | 1 | 4 jours | 20 | 32.2 | 24.8 | 28.03 | 28 | 33 | 17.1 | 8.42 | 8.13 | 25 | 8.74 | ||
73.91 € | 1 | 4 jours | 25 | 40.2 | 30.4 | 35.03 | 35 | 41 | 21 | 10.22 | 10.16 | 25 | 10.54 | ||
89.98 € | 1 | 4 jours | 30 | 48.2 | 36.2 | 42.03 | 42 | 49 | 21.8 | 10.63 | 11.18 | 30 | 10.95 | ||
61.69 € | 1 | 4 jours | 35 | 54.2 | 41.3 | 48.03 | 48 | 55 | 25.1 | 12.18 | 14.78 | 32 | 12.5 | ||
136.79 € | 1 | 4 jours | 50 | 75.2 | 58.4 | 67.03 | 67 | 76 | 31.1 | 15.43 | 18.67 | 45 | 15.75 |
Loading...
Forme de base | À épaulement | Matériau | Acier inoxydable | Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D3(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Épaisseur minimale de la plaque de grille H(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles