Inscription
Configurer
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Diamètre extérieur(mm)
  • D1(mm)
  • D3(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • L=Longueur(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Épaisseur minimale de la plaque de grille H(mm)
  • T(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Douille de fixation Forme A (montée vers l‘arrière) (03155)

Référence pièce:

encore indéterminée. 7 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Diamètre intérieur

(mm)

Diamètre extérieur

(mm)

D1

(mm)

D3

(mm)

D5

(mm)

D6

(mm)

L=Longueur

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

Épaisseur minimale de la plaque de grille H

(mm)

T

(mm)

Quantité minimale de commande
13
25
17.3
20.03
20
26
12.1
6.6
5.58
20
6.92
1 pièces
16
28.6
20.7
22.03
22
29
12.1
6.9
6.6
20
7.24
1 pièces
20
32.2
24.8
28.03
28
33
17.1
8.42
8.13
25
8.74
1 pièces
25
40.2
30.4
35.03
35
41
21
10.22
10.16
25
10.54
1 pièces
30
48.2
36.2
42.03
42
49
21.8
10.63
11.18
30
10.95
1 pièces
35
54.2
41.3
48.03
48
55
25.1
12.18
14.78
32
12.5
1 pièces
50
75.2
58.4
67.03
67
76
31.1
15.43
18.67
45
15.75
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
44.01 €
( 52.37 € )
4 jours ouvrables
35.74 €
( 42.53 € )
4 jours ouvrables
37.16 €
( 44.22 € )
4 jours ouvrables
42.68 €
( 50.79 € )
4 jours ouvrables
45.37 €
( 53.99 € )
4 jours ouvrables
69.35 €
( 82.53 € )
4 jours ouvrables
105.25 €
( 125.25 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Douille de logement pour le positionnement et le serrage des broches de positionnement

· Montage par l'arrière

· Traitées et brunies