Inscription
Configurer
  • Matériau du corps
  • Filetage(mm)
  • Course S(mm)
  • Longueur L(mm)
  • Corde acier
  • Qualité
  • Corps de finition de surface
  • Taille
  • D=diamètre de la broche(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
  • Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt allongé (03089)

Référence pièce:

encore indéterminée. 24 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matériau du corps

Filetage

(mm)

Course S

(mm)

Longueur L

(mm)

Corde acier

Qualité

Corps de finition de surface

Taille

D=diamètre de la broche

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Force du ressort, pression finale F2 environ

(N)

Force du ressort, pression initiale F1 environ

(N)

Quantité minimale de commande
Acier inoxydable
8x1
6
40.5
1.4034
-
Trempé
0
4
18
1
15
6
13
10
15
6
1 pièces
Acier inoxydable
10x1
8
46.5
1.4034
-
Trempé
1
5
21
1.3
17
7
15
13
16
5
1 pièces
Acier inoxydable
12x1.5
9
54.7
1.4034
-
Trempé
2
6
25
1.8
20
8
17
14
18
6
1 pièces
Acier inoxydable
16x1.5
12
72
1.4034
-
Trempé
3
8
33
2.3
26
10
23
19
45
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
15
79
1.4034
-
Trempé
4
10
33
2.8
28
12
25
22
43
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
18
84
1.4034
-
Trempé
4
12
33
2.8
28
14
25
22
51
15
1 pièces
Acier inoxydable
24x2
24
104
1.4034
-
Trempé
5
16
40
3.2
32
18
28
27
60
20
1 pièces
Acier inoxydable
6x0.75
5
33
1.4034
-
Trempé
9
3
14
0.8
12
5
10
8
12
4.5
1 pièces
Acier
8x1
6
40.5
-
5.8
Trempé
0
4
18
1
15
6
13
10
15
6
1 pièces
Acier inoxydable
8x1
6
40.5
1.4305
-
Non trempé
0
4
18
1
15
6
13
10
15
6
1 pièces
Acier
10x1
8
46.5
-
5.8
Trempé
1
5
21
1.3
17
7
15
13
16
5
1 pièces
Acier inoxydable
10x1
8
46.5
1.4305
-
Non trempé
1
5
21
1.3
17
7
15
13
16
5
1 pièces
Acier inoxydable
12x1.5
9
54.7
1.4305
-
Non trempé
2
6
25
1.8
20
8
17
14
18
6
1 pièces
Acier inoxydable
16x1.5
12
72
1.4305
-
Non trempé
3
8
33
2.3
26
10
23
19
45
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
15
79
1.4305
-
Non trempé
4
10
33
2.8
28
12
25
22
43
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
18
84
1.4305
-
Non trempé
4
12
33
2.8
28
14
25
22
51
15
1 pièces
Acier inoxydable
24x2
24
104
1.4305
-
Non trempé
5
16
40
3.2
32
18
28
27
60
20
1 pièces
Acier inoxydable
6x0.75
5
33
1.4305
-
Non trempé
9
3
14
0.8
12
5
10
8
12
4.5
1 pièces
Acier
12x1.5
9
54.7
-
5.8
Trempé
2
6
25
1.8
20
8
17
14
18
6
1 pièces
Acier
16x1.5
12
72
-
5.8
Trempé
3
8
33
2.3
26
10
23
19
45
15
1 pièces
Acier
20x1.5
15
79
-
5.8
Trempé
4
10
33
2.8
28
12
25
22
43
15
1 pièces
Acier
20x1.5
18
84
-
5.8
Trempé
4
12
33
2.8
28
14
25
22
51
15
1 pièces
Acier
24x2
24
104
-
5.8
Trempé
5
16
40
3.2
32
18
28
27
60
20
1 pièces
Acier
6x0.75
5
33
-
5.8
Trempé
9
3
14
0.8
12
5
10
8
12
4.5
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
13.44 €
( 15.99 € )
4 jours ouvrables
15.03 €
( 17.89 € )
4 jours ouvrables
17.72 €
( 21.09 € )
4 jours ouvrables
23.56 €
( 28.04 € )
4 jours ouvrables
24.11 €
( 28.69 € )
4 jours ouvrables
35.37 €
( 42.09 € )
4 jours ouvrables
50.26 €
( 59.81 € )
4 jours ouvrables
15.76 €
( 18.75 € )
4 jours ouvrables
8.75 €
( 10.41 € )
4 jours ouvrables
13.44 €
( 15.99 € )
4 jours ouvrables
9.26 €
( 11.02 € )
4 jours ouvrables
15.03 €
( 17.89 € )
4 jours ouvrables
17.72 €
( 21.09 € )
4 jours ouvrables
23.56 €
( 28.04 € )
4 jours ouvrables
24.11 €
( 28.69 € )
4 jours ouvrables
35.37 €
( 42.09 € )
4 jours ouvrables
50.26 €
( 59.81 € )
4 jours ouvrables
15.76 €
( 18.75 € )
4 jours ouvrables
10.21 €
( 12.15 € )
4 jours ouvrables
13.19 €
( 15.70 € )
4 jours ouvrables
13.40 €
( 15.95 € )
4 jours ouvrables
18.92 €
( 22.51 € )
4 jours ouvrables
25.07 €
( 29.83 € )
4 jours ouvrables
9.66 €
( 11.50 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox