Inscription
Configurer
  • Matériau du corps
  • Filetage(mm)
  • Course S(mm)
  • Longueur L(mm)
  • Corps de finition de surface
  • Taille
  • D=diamètre de la broche(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
  • Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire (03090-20)

Référence pièce:

encore indéterminée. 15 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matériau du corps

Filetage

(mm)

Course S

(mm)

Longueur L

(mm)

Corps de finition de surface

Taille

D=diamètre de la broche

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Force du ressort, pression finale F2 environ

(N)

Force du ressort, pression initiale F1 environ

(N)

Quantité minimale de commande
Acier inoxydable
10x1
5
51
Trempé
1
5
25
1.3
17
7
15
13
12
5
1 pièces
Acier inoxydable
12x1.5
6
56
Trempé
2
6
25
1.8
20
8
17
14
14
6
1 pièces
Acier inoxydable
16x1.5
8
74
Trempé
3
8
33
2.3
26
10
23
19
35
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
10
80
Trempé
4
10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
12
84
Trempé
4
12
33
2.8
28
14
25
22
39
15
1 pièces
Acier
10x1
5
51
Trempé
1
5
25
1.3
17
7
15
13
12
5
1 pièces
Acier inoxydable
10x1
5
51
Non trempé
1
5
25
1.3
17
7
15
13
12
5
1 pièces
Acier inoxydable
12x1.5
6
56
Non trempé
2
6
25
1.8
20
8
17
14
14
6
1 pièces
Acier inoxydable
16x1.5
8
74
Non trempé
3
8
33
2.3
26
10
23
19
35
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
10
80
Non trempé
4
10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
12
84
Non trempé
4
12
33
2.8
28
14
25
22
39
15
1 pièces
Acier
12x1.5
6
56
Trempé
2
6
25
1.8
20
8
17
14
14
6
1 pièces
Acier
16x1.5
8
74
Trempé
3
8
33
2.3
26
10
23
19
35
15
1 pièces
Acier
20x1.5
10
80
Trempé
4
10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
1 pièces
Acier
20x1.5
12
84
Trempé
4
12
33
2.8
28
14
25
22
39
15
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
115.95 €
( 137.98 € )
4 jours ouvrables
117.59 €
( 139.93 € )
4 jours ouvrables
122.53 €
( 145.81 € )
4 jours ouvrables
125.81 €
( 149.71 € )
4 jours ouvrables
129.11 €
( 153.64 € )
4 jours ouvrables
111.02 €
( 132.11 € )
4 jours ouvrables
115.95 €
( 137.98 € )
4 jours ouvrables
117.59 €
( 139.93 € )
4 jours ouvrables
122.53 €
( 145.81 € )
4 jours ouvrables
125.81 €
( 149.71 € )
4 jours ouvrables
129.11 €
( 153.64 € )
4 jours ouvrables
112.65 €
( 134.05 € )
4 jours ouvrables
114.31 €
( 136.03 € )
4 jours ouvrables
119.25 €
( 141.91 € )
4 jours ouvrables
122.53 €
( 145.81 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· vérification électronique de l'état

· Pas de contours gênants

· distance de commutation courte