Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique (03089)

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Idéal pour les espaces restreints

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-15004
03089-1500484
03089-15105
03089-1510584
03089-15206
03089-1520684
03089-15308
03089-1530884
03089-15410
03089-1541084
03089-15903
03089-1590384
03089-5004
03089-500484
03089-5105
03089-510584
03089-5206
03089-520684
03089-5308
03089-530884
03089-5410
03089-541084
03089-5903
03089-590384
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

15.46 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1429.51.4305-Non trempéRAL 7021 Gris noir041816610124

15.46 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1429.51.4305-Non trempéRAL 3020 Rouge041816610124

14.67 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1534.51.4305-Non trempéRAL 7021 Gris noir15211.38713125

14.67 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1534.51.4305-Non trempéRAL 3020 Rouge15211.38713125

17.54 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5641.71.4305-Non trempéRAL 7021 Gris noir26251.810814146

17.54 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5641.71.4305-Non trempéRAL 3020 Rouge26251.810814146

22.51 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58541.4305-Non trempéRAL 7021 Gris noir38332.31210192814

22.51 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58541.4305-Non trempéRAL 3020 Rouge38332.31210192814

39.16 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510611.4305-Non trempéRAL 7021 Gris noir410332.81512223215

39.16 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510611.4305-Non trempéRAL 3020 Rouge410332.81512223215

16.13 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.753.525.51.4305-Non trempéRAL 7021 Gris noir93140.8658104

16.13 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.753.525.51.4305-Non trempéRAL 3020 Rouge93140.8658104

9.47 €

1 4 jours Acier8x1429.51.40345.8TrempéRAL 7021 Gris noir041816610124

9.47 €

1 4 jours Acier8x1429.51.40345.8TrempéRAL 3020 Rouge041816610124

9.00 €

1 4 jours Acier10x1534.51.40345.8TrempéRAL 7021 Gris noir15211.38713125

9.00 €

1 4 jours Acier10x1534.51.40345.8TrempéRAL 3020 Rouge15211.38713125

9.98 €

1 4 jours Acier12x1.5641.71.40345.8TrempéRAL 7021 Gris noir26251.810814146

9.98 €

1 4 jours Acier12x1.5641.71.40345.8TrempéRAL 3020 Rouge26251.810814146

12.57 €

1 4 jours Acier16x1.58541.40345.8TrempéRAL 7021 Gris noir38332.31210192814

12.57 €

1 4 jours Acier16x1.58541.40345.8TrempéRAL 3020 Rouge38332.31210192814

18.93 €

1 4 jours Acier20x1.510611.40345.8TrempéRAL 7021 Gris noir410332.81512223215

18.93 €

1 4 jours Acier20x1.510611.40345.8TrempéRAL 3020 Rouge410332.81512223215

9.92 €

1 4 jours Acier6x0.753.525.51.40345.8TrempéRAL 7021 Gris noir93140.8658104

9.92 €

1 4 jours Acier6x0.753.525.51.40345.8TrempéRAL 3020 Rouge93140.8658104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Forme A

Assistance technique