Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Filetage (mm) | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.27 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8x1 | 4 | 29.5 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 7021 Gris noir | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
18.27 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8x1 | 4 | 29.5 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 3020 Rouge | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10x1 | 5 | 34.5 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 7021 Gris noir | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10x1 | 5 | 34.5 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 3020 Rouge | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12x1.5 | 6 | 41.7 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 7021 Gris noir | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12x1.5 | 6 | 41.7 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 3020 Rouge | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
27.57 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16x1.5 | 8 | 54 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 7021 Gris noir | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
27.57 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16x1.5 | 8 | 54 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 3020 Rouge | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
51.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20x1.5 | 10 | 61 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 7021 Gris noir | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
51.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20x1.5 | 10 | 61 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 3020 Rouge | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
19.15 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6x0.75 | 3.5 | 25.5 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 7021 Gris noir | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
19.15 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6x0.75 | 3.5 | 25.5 | 1.4305 | - | Non trempé | RAL 3020 Rouge | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | Acier | 8x1 | 4 | 29.5 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 Gris noir | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | Acier | 8x1 | 4 | 29.5 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 Rouge | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 10x1 | 5 | 34.5 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 Gris noir | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 10x1 | 5 | 34.5 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 Rouge | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Acier | 12x1.5 | 6 | 41.7 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 Gris noir | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Acier | 12x1.5 | 6 | 41.7 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 Rouge | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
15.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 16x1.5 | 8 | 54 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 Gris noir | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
15.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 16x1.5 | 8 | 54 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 Rouge | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
24.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 20x1.5 | 10 | 61 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 Gris noir | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
24.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 20x1.5 | 10 | 61 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 Rouge | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
13.10 € | 1 | 4 jours | Acier | 6x0.75 | 3.5 | 25.5 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 Gris noir | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
13.10 € | 1 | 4 jours | Acier | 6x0.75 | 3.5 | 25.5 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 Rouge | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du composant | Thermoplastique | Forme | D |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Filetage(mm)
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Couleur du composant
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles