Doigt d'indexage en inox avec bouton de manœuvre en inox et contre-écrou (03089)

Doigt d'indexage en inox avec bouton de manœuvre en inox et contre-écrou (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4404

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-002004
03089-002105
03089-002206
03089-002308
03089-002410
03089-002412
03089-002516
03089-002903
03089-062004
03089-0620041
03089-062105
03089-0621051
03089-062206
03089-0622061
03089-062308
03089-0623081
03089-062410
03089-062412
03089-0624101
03089-0624121
03089-062516
03089-0625161
03089-062903
03089-0629031
03089-112004
03089-112105
03089-112206
03089-112308
03089-112410
03089-112412
03089-112516
03089-112903
03089-172004
03089-1720041
03089-172105
03089-1721051
03089-172206
03089-1722061
03089-172308
03089-1723081
03089-172410
03089-1724101
03089-172412
03089-1724121
03089-172516
03089-1725161
03089-172903
03089-1729031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Composant de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

22.52 €

1 4 jours 8x14431.4034Traitée-041822.21156131013126-0.0303

19.36 €

1 4 jours 10x15501.4034Traitée-152122.21.3177151317125-0.0530

22.70 €

1 4 jours 12x1.56591.4034Traitée-262522.21.8208171419146-0.0827

30.29 €

1 4 jours 16x1.58771.4034Traitée-383322.22.326102319243515-0.1896

38.87 €

1 4 jours 20x1.510831.4034Traitée-4103322.22.828122522303415-0.2466

61.16 €

1 4 jours 20x1.512871.4034Traitée-4123322.22.828142522303915-0.2472

69.51 €

1 4 jours 24x2161061.4034Traitée-5164022.23.232182827364620-0.4665

23.65 €

1 4 jours 6x0.753.534.51.4034Traitée-931422.20.812510810104.5-0.0146

29.23 €

1 4 jours 8x14431.4404NickeléBright0418-115613101315.57Oui0.0303

29.23 €

1 4 jours 8x14431.4404NickeléBlasted0418-115613101315.57Oui0.0303

25.10 €

1 4 jours 10x15501.4404NickeléBright1521-1.317715131712.54Oui0.0530

25.10 €

1 4 jours 10x15501.4404NickeléBlasted1521-1.317715131712.54Oui0.0530

29.48 €

1 4 jours 12x1.56591.4404NickeléBright2625-1.820817141914.57Oui0.0827

29.48 €

1 4 jours 12x1.56591.4404NickeléBlasted2625-1.820817141914.57Oui0.0827

39.33 €

1 4 jours 16x1.58771.4404NickeléBright3833-2.326102319243515Oui0.1896

39.33 €

1 4 jours 16x1.58771.4404NickeléBlasted3833-2.326102319243515Oui0.1896

46.64 €

1 4 jours 20x1.510831.4404NickeléBright41033-2.828122522303015Oui0.2466

64.11 €

1 4 jours 20x1.512871.4404NickeléBright41233-2.828142522303915Oui0.2472

46.64 €

1 4 jours 20x1.510831.4404NickeléBlasted41033-2.828122522303015Oui0.2466

64.11 €

1 4 jours 20x1.512871.4404NickeléBlasted41233-2.828142522303915Oui0.2472

76.34 €

1 4 jours 24x2161061.4404NickeléBright51640-3.232182827364020Oui0.4665

76.34 €

1 4 jours 24x2161061.4404NickeléBlasted51640-3.232182827364020Oui0.4665

30.71 €

1 4 jours 6x0.753.534.51.4404NickeléBright9314-0.8125108106.53Oui0.0146

30.71 €

1 4 jours 6x0.753.534.51.4404NickeléBlasted9314-0.8125108106.53Oui0.0146

22.52 €

1 4 jours 8x14431.4305Non traité-0418281156131013126-0.0322

19.36 €

1 4 jours 10x15501.4305Non traité-1521281.3177151317125-0.0545

22.70 €

1 4 jours 12x1.56591.4305Non traité-2625281.8208171419146-0.0841

30.29 €

1 4 jours 16x1.58771.4305Non traité-3833282.326102319243515-0.1923

38.87 €

1 4 jours 20x1.510831.4305Non traité-41033282.828122522303415-0.2504

61.16 €

1 4 jours 20x1.512871.4305Non traité-41233282.828142522303915-0.2490

69.51 €

1 4 jours 24x2161061.4305Non traité-51640283.232182827364620-0.4702

23.65 €

1 4 jours 6x0.753.534.51.4305Non traité-9314280.812510810104.5-0.0167

29.23 €

1 4 jours 8x14431.4404NaturelBright0418-115613101315.57Oui0.0303

29.23 €

1 4 jours 8x14431.4404NaturelBlasted0418-115613101315.57Oui0.0303

25.10 €

1 4 jours 10x15501.4404NaturelBright1521-1.317715131712.54Oui0.0530

25.10 €

1 4 jours 10x15501.4404NaturelBlasted1521-1.317715131712.54Oui0.0530

29.48 €

1 4 jours 12x1.56591.4404NaturelBright2625-1.820817141914.57Oui0.0827

29.48 €

1 4 jours 12x1.56591.4404NaturelBlasted2625-1.820817141914.57Oui0.0812

39.33 €

1 4 jours 16x1.58771.4404NaturelBright3833-2.326102319243515Oui0.1896

39.33 €

1 4 jours 16x1.58771.4404NaturelBlasted3833-2.326102319243515Oui0.1896

46.64 €

1 4 jours 20x1.510831.4404NaturelBright41033-2.828122522303015Oui0.2466

46.64 €

1 4 jours 20x1.510831.4404NaturelBlasted41033-2.828122522303015Oui0.2466

64.11 €

1 4 jours 20x1.512871.4404NaturelBright41233-2.828142522303915Oui0.2472

64.11 €

1 4 jours 20x1.512871.4404NaturelBlasted41233-2.828142522303915Oui0.2472

76.34 €

1 4 jours 24x2161061.4404NaturelBright51640-3.232182827364020Oui0.4665

76.34 €

1 4 jours 24x2161061.4404NaturelBlasted51640-3.232182827364020Oui0.4665

30.71 €

1 4 jours 6x0.753.534.51.4404NaturelBright9314-0.8125108106.53Oui0.0146

30.71 €

1 4 jours 6x0.753.534.51.4404NaturelBlasted9314-0.8125108106.53Oui0.0146

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du corps Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Standard Forme B
Type de forme Sans encoche d’arrêt avec contre-écrou Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Sans encoche d'arrêt
RoHS Oui

Assistance technique