Doigt d'indexage en inox avec bouton de manœuvre en inox. Encoche d'arrêt et contre-écrou (03089)

Doigt d'indexage en inox avec bouton de manœuvre en inox. Encoche d'arrêt et contre-écrou (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Inox 1.4305, 1.4034

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-004004
03089-004105
03089-004206
03089-004308
03089-004410
03089-004412
03089-004516
03089-004903
03089-064004
03089-0640041
03089-064105
03089-0641051
03089-064206
03089-0642061
03089-064308
03089-0643081
03089-064410
03089-064412
03089-0644101
03089-0644121
03089-064516
03089-0645161
03089-064903
03089-0649031
03089-114004
03089-114105
03089-114206
03089-114308
03089-114410
03089-114412
03089-114516
03089-114903
03089-174004
03089-1740041
03089-174105
03089-1741051
03089-174206
03089-1742061
03089-174308
03089-1743081
03089-174410
03089-1744101
03089-174412
03089-1744121
03089-174516
03089-1745161
03089-174903
03089-1749031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Composant de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

26.91 €

1 4 jours 8x1438.51.4034Traitée-04181156131013126-0.0255

25.59 €

1 4 jours 10x1543.51.4034Traitée-15211.3177151317125-0.0438

30.21 €

1 4 jours 12x1.5651.71.4034Traitée-26251.8208171419146-0.0628

41.14 €

1 4 jours 16x1.58681.4034Traitée-38332.326102319243515-0.1496

53.25 €

1 4 jours 20x1.510741.4034Traitée-410332.828122522303415-0.2165

83.84 €

1 4 jours 20x1.512781.4034Traitée-412332.828142522303915-0.2159

95.26 €

1 4 jours 24x216961.4034Traitée-516403.232182827364620-0.4017

28.22 €

1 4 jours 6x0.753.531.51.4034Traitée-93140.812510810104.5-0.0114

34.91 €

1 4 jours 8x1438.51.4404NickeléBright0418115613101315.57Oui0.0255

34.91 €

1 4 jours 8x1438.51.4404NickeléBlasted0418115613101315.57Oui0.0255

33.16 €

1 4 jours 10x1543.51.4404NickeléBright15211.317715131712.54Oui0.0438

33.16 €

1 4 jours 10x1543.51.4404NickeléBlasted15211.317715131712.54Oui0.0438

39.15 €

1 4 jours 12x1.5651.71.4404NickeléBright26251.820817141914.57Oui0.0628

39.15 €

1 4 jours 12x1.5651.71.4404NickeléBlasted26251.820817141914.57Oui0.0628

53.35 €

1 4 jours 16x1.58681.4404NickeléBright38332.326102319243515Oui0.1496

53.35 €

1 4 jours 16x1.58681.4404NickeléBlasted38332.326102319243515Oui0.1496

63.89 €

1 4 jours 20x1.510741.4404NickeléBright410332.828122522303015Oui0.2165

87.80 €

1 4 jours 20x1.512781.4404NickeléBright412332.828142522303915Oui0.2159

63.89 €

1 4 jours 20x1.510741.4404NickeléBlasted410332.828122522303015Oui0.2165

87.80 €

1 4 jours 20x1.512781.4404NickeléBlasted412332.828142522303915Oui0.2159

104.52 €

1 4 jours 24x216961.4404NickeléBright516403.232182827364020Oui0.4017

104.52 €

1 4 jours 24x216961.4404NickeléBlasted516403.232182827364020Oui0.4017

36.64 €

1 4 jours 6x0.753.531.51.4404NickeléBright93140.8125108106.53Oui0.0114

36.64 €

1 4 jours 6x0.753.531.51.4404NickeléBlasted93140.8125108106.53Oui0.0114

26.91 €

1 4 jours 8x1438.51.4305Non traité-04181156131013126-0.0254

25.59 €

1 4 jours 10x1543.51.4305Non traité-15211.3177151317125-0.0428

30.21 €

1 4 jours 12x1.5651.71.4305Non traité-26251.8208171419146-0.0653

41.14 €

1 4 jours 16x1.58681.4305Non traité-38332.326102319243515-0.1498

53.25 €

1 4 jours 20x1.510741.4305Non traité-410332.828122522303415-0.2173

83.84 €

1 4 jours 20x1.512781.4305Non traité-412332.828142522303915-0.2177

95.26 €

1 4 jours 24x216961.4305Non traité-516403.232182827364620-0.4029

28.22 €

1 4 jours 6x0.753.531.51.4305Non traité-93140.812510810104.5-0.0133

34.91 €

1 4 jours 8x1438.51.4404NaturelBright0418115613101315.57Oui0.0255

34.91 €

1 4 jours 8x1438.51.4404NaturelBlasted0418115613101315.57Oui0.0255

33.16 €

1 4 jours 10x1543.51.4404NaturelBright15211.317715131712.54Oui0.0438

33.16 €

1 4 jours 10x1543.51.4404NaturelBlasted15211.317715131712.54Oui0.0438

39.15 €

1 4 jours 12x1.5651.71.4404NaturelBright26251.820817141914.57Oui0.0628

39.15 €

1 4 jours 12x1.5651.71.4404NaturelBlasted26251.820817141914.57Oui0.0637

53.35 €

1 4 jours 16x1.58681.4404NaturelBright38332.326102319243515Oui0.1496

53.35 €

1 4 jours 16x1.58681.4404NaturelBlasted38332.326102319243515Oui0.1496

63.89 €

1 4 jours 20x1.510741.4404NaturelBright410332.828122522303015Oui0.2165

63.89 €

1 4 jours 20x1.510741.4404NaturelBlasted410332.828122522303015Oui0.2165

87.80 €

1 4 jours 20x1.512781.4404NaturelBright412332.828142522303915Oui0.2159

87.80 €

1 4 jours 20x1.512781.4404NaturelBlasted412332.828142522303915Oui0.2159

104.52 €

1 4 jours 24x216961.4404NaturelBright516403.232182827364020Oui0.4017

104.52 €

1 4 jours 24x216961.4404NaturelBlasted516403.232182827364020Oui0.4017

36.64 €

1 4 jours 6x0.753.531.51.4404NaturelBright93140.8125108106.53Oui0.0114

36.64 €

1 4 jours 6x0.753.531.51.4404NaturelBlasted93140.8125108106.53Oui0.0114

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du corps Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Standard Forme D
Type de forme Avec encoche d'arrêt avec contre-écrou Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Avec encoche d’arrêt
RoHS Oui

Assistance technique