Poussoirs d’indexation pour pièces à parois minces, forme C (03089)

Poussoirs d’indexation pour pièces à parois minces, forme C (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages, tôlerie

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-313105
03089-313206
03089-33105
03089-33206
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

20.81 €

1 4 jours Acier inoxydable5-91.4305-non trempé151.346.511.5156

20.81 €

1 4 jours Acier inoxydable6-101.4305-non trempé261.847.512.5197

14.64 €

1 4 jours Acier5-9-5.8Trempé151.346.511.5156

15.19 €

1 4 jours Acier6-10-5.8Trempé261.847.512.5197

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme C
D1=Filetage M10x1 D2(mm) 28 D3(mm) 10
L2(mm) 13 L3(mm) 10.5 SW1(mm) 17
SW2(mm) 14

Assistance technique