Poussoirs d’indexation - Premium avec broche cylindrique, forme A (03089)

Poussoirs d’indexation - Premium avec broche cylindrique, forme A (03089)
· Exigence de fabrication plus élevée

· Point de centrage sur la douille filetée pour augmenter la précision du positionnement

· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-401105
03089-401206
03089-401308
03089-401410
03089-41105
03089-41206
03089-41308
03089-41410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

32.91 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-trempé, rectifié et brillant15M10x121866 -0.01/-0.021.343.517715313125

36.56 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-trempé, rectifié et brillant26M12x1,525108.58.5 -0.01/-0.031.851.720817314146

45.48 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-trempé, rectifié et brillant38M16x1,53313.51111 -0.01/-0.032.3682610234193515

60.58 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-trempé, rectifié et brillant410M20x1,533171111 -0.01/-0.032.8742812254223415

21.94 €

1 4 jours Acier5-5.8trempé, rectifié et noir oxydé15M10x121866 -0.01/-0.021.343.517715313125

24.37 €

1 4 jours Acier6-5.8trempé, rectifié et noir oxydé26M12x1,525108.58.5 -0.01/-0.031.851.720817314146

31.38 €

1 4 jours Acier8-5.8trempé, rectifié et noir oxydé38M16x1,53313.51111 -0.01/-0.032.3682610234193515

41.79 €

1 4 jours Acier10-5.8trempé, rectifié et noir oxydé410M20x1,533171111 -0.01/-0.032.8742812254223415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme A

Assistance technique