Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03089-502105 |
03089-502206 |
03089-502308 |
03089-502410 |
03089-52105 |
03089-52206 |
03089-52308 |
03089-52410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Filetage (mm) | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.93 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10x1 | 5 | 43.5 | 1.4034 | - | Trempé, rectifié et brillant | 1 | 5 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 4 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
37.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4034 | - | Trempé, rectifié et brillant | 2 | 6 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 5 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
48.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16x1.5 | 8 | 68 | 1.4034 | - | Trempé, rectifié et brillant | 3 | 8 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 7 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
63.51 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20x1.5 | 10 | 74 | 1.4034 | - | Trempé, rectifié et brillant | 4 | 10 | 33 | 17 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 9 | 28 | 12 | 25 | 4 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
22.62 € | 1 | 4 jours | Acier | 10x1 | 5 | 43.5 | - | 5.8 | Trempé, rectifié et noir oxydé | 1 | 5 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 4 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
25.13 € | 1 | 4 jours | Acier | 12x1.5 | 6 | 51.7 | - | 5.8 | Trempé, rectifié et noir oxydé | 2 | 6 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 5 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
33.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 16x1.5 | 8 | 68 | - | 5.8 | Trempé, rectifié et noir oxydé | 3 | 8 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 7 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
43.79 € | 1 | 4 jours | Acier | 20x1.5 | 10 | 74 | - | 5.8 | Trempé, rectifié et noir oxydé | 4 | 10 | 33 | 17 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 9 | 28 | 12 | 25 | 4 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 Gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Filetage(mm)
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles