Poussoirs d’indexation, forme A, en acier ou en inox (03089)

Poussoirs d’indexation, forme A, en acier ou en inox (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Manipulation facile

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-01004
03089-0100484
03089-01105
03089-0110584
03089-01206
03089-0120684
03089-01308
03089-0130884
03089-01410
03089-01412
03089-0141084
03089-0141284
03089-01516
03089-0151684
03089-01903
03089-0190384
03089-1004
03089-100484
03089-11004
03089-1105
03089-1100484
03089-110584
03089-11105
03089-1110584
03089-11206
03089-1120684
03089-11308
03089-1130884
03089-11410
03089-11412
03089-1141084
03089-1141284
03089-11516
03089-1151684
03089-11903
03089-1190384
03089-1206
03089-120684
03089-1308
03089-130884
03089-1410
03089-1412
03089-141084
03089-141284
03089-1516
03089-151684
03089-1903
03089-190384
03089-61004
03089-6100484
03089-61105
03089-6110584
03089-61206
03089-6120684
03089-61308
03089-6130884
03089-61410
03089-61412
03089-6141084
03089-6141284
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

12.77 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034traitéegris foncé RAL 702104M8x118138.51561310126-0.0100

12.77 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034traitéerouge traffic RAL 302004M8x118138.51561310126-0.0101

14.34 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034traitéegris foncé RAL 702115M10x1211.343.51771513125-0.0235

14.34 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034traitéerouge traffic RAL 302015M10x1211.343.51771513125-0.0190

16.91 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034traitéegris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.72081714146-0.0286

16.91 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034traitéerouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.72081714146-0.0285

22.43 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034traitéegris foncé RAL 702138M16x1.5332.368261023193515-0.0694

22.43 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034traitéerouge traffic RAL 302038M16x1.5332.368261023193515-0.0693

22.99 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034traitéegris foncé RAL 7021410M20x1.5332.874281225223415-0.1139

33.69 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034traitéegris foncé RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915-0.1153

22.99 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034traitéerouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.874281225223415-0.1147

33.69 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034traitéerouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915-0.1150

47.90 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4034traitéegris foncé RAL 7021516M24x2403.296321828274620-0.2146

47.90 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4034traitéerouge traffic RAL 3020516M24x2403.296321828274620-0.2149

15.01 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4034traitéegris foncé RAL 702193M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0048

15.01 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4034traitéerouge traffic RAL 302093M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0048

8.32 €

1 4 jours Acier4-traitéegris foncé RAL 702104M8x118138.51561310126-0.0100

8.32 €

1 4 jours Acier4-traitéerouge traffic RAL 302004M8x118138.51561310126-0.0120

12.77 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305non traitégris foncé RAL 702104M8x118138.51561310126-0.0101

8.80 €

1 4 jours Acier5-traitéegris foncé RAL 702115M10x1211.343.51771513125-0.0191

12.77 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305non traitérouge traffic RAL 302004M8x118138.51561310126-0.0101

8.80 €

1 4 jours Acier5-traitéerouge traffic RAL 302015M10x1211.343.51771513125-0.0209

14.34 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305non traitégris foncé RAL 702115M10x1211.343.51771513125-0.0191

14.34 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305non traitérouge traffic RAL 302015M10x1211.343.51771513125-0.0192

16.91 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305non traitégris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.72081714146-0.0287

16.91 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305non traitérouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.72081714146-0.0287

22.43 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305non traitégris foncé RAL 702138M16x1.5332.368261023193515-0.0698

22.43 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305non traitérouge traffic RAL 302038M16x1.5332.368261023193515-0.0700

22.99 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305non traitégris foncé RAL 7021410M20x1.5332.874281225223415-0.1151

33.69 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305non traitégris foncé RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915-0.1158

22.99 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305non traitérouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.874281225223415-0.1140

33.69 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305non traitérouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915-0.1156

47.90 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305non traitégris foncé RAL 7021516M24x2403.296321828274620-0.2160

47.90 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305non traitérouge traffic RAL 3020516M24x2403.296321828274620-0.2167

15.01 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305non traitégris foncé RAL 702193M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0048

15.01 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305non traitérouge traffic RAL 302093M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0048

9.78 €

1 4 jours Acier6-traitéegris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.72081714146-0.0285

9.78 €

1 4 jours Acier6-traitéerouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.72081714146-0.0306

12.57 €

1 4 jours Acier8-traitéegris foncé RAL 702138M16x1.5332.368261023193515-0.0699

12.57 €

1 4 jours Acier8-traitéerouge traffic RAL 302038M16x1.5332.368261023193515-0.0722

12.72 €

1 4 jours Acier10-traitéegris foncé RAL 7021410M20x1.5332.874281225223415-0.1140

18.01 €

1 4 jours Acier12-traitéegris foncé RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915-0.1149

12.72 €

1 4 jours Acier10-traitéerouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.874281225223415-0.1136

18.01 €

1 4 jours Acier12-traitéerouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915-0.1153

25.01 €

1 4 jours Acier16-traitéegris foncé RAL 7021516M24x2403.296321828274620-0.2153

25.01 €

1 4 jours Acier16-traitéerouge traffic RAL 3020516M24x2403.296321828274620-0.2164

9.23 €

1 4 jours Acier3.5-traitéegris foncé RAL 702193M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0047

9.23 €

1 4 jours Acier3.5-traitéerouge traffic RAL 302093M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0069

15.33 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4404nickelégris foncé RAL 702104M8x118138.5156131015.57oui0.0100

15.33 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4404nickelérouge traffic RAL 302004M8x118138.5156131015.57oui0.0100

17.21 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4404nickelégris foncé RAL 702115M10x1211.343.5177151312.54oui0.0235

17.21 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4404nickelérouge traffic RAL 302015M10x1211.343.5177151312.54oui0.0235

20.29 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4404nickelégris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.7208171414.57oui0.0286

20.29 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4404nickelérouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.7208171414.57oui0.0286

26.91 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4404nickelégris foncé RAL 702138M16x1.5332.368261023193515oui0.0694

26.91 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4404nickelérouge traffic RAL 302038M16x1.5332.368261023193515oui0.0694

27.59 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4404nickelégris foncé RAL 7021410M20x1.5332.874281225223015oui0.1139

35.37 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4404nickelégris foncé RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915oui0.1153

27.59 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4404nickelérouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.874281225223015oui0.1139

35.37 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4404nickelérouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915oui0.1153

Loading...

Informations de base

Matériau du composant thermoplastique Forme A Contre-écrou sans contre-écrou
Finition 1 sans encoche d'arrêt Désignation Doigt D'Indexage Type de produit standard
Type de forme sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou RoHS oui

Assistance technique