Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et verrouillage (03089)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et verrouillage (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression

· Le bouton de déverrouillage permet de modifier la position d'indexage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-11051
03089-111051
03089-112061
03089-113081
03089-114101
03089-12061
03089-13081
03089-14101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force de retour
(N)

18.60 €

1 4 jours Acier10x1550.5-Trempé15251.317715138-12

24.85 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1550.51.4305Non trempé15251.317715138-12

24.85 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5655.51.4305Non trempé26251.820817144-12

26.83 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58761.4305Non trempé38332.32610231910-20

28.44 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510821.4305Non trempé410332.8281225223-23

18.60 €

1 4 jours Acier12x1.5655.5-Trempé26251.820817144-12

19.67 €

1 4 jours Acier16x1.5876-Trempé38332.32610231910-20

20.37 €

1 4 jours Acier20x1.51082-Trempé410332.8281225223-23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 Gris noir
Forme A

Assistance technique