Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03089-121051 |
03089-122061 |
03089-123081 |
03089-124101 |
03089-21051 |
03089-22061 |
03089-23081 |
03089-24101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force de retour (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.56 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | non trempé | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 50.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 8-12 | ||
25.56 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | non trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 55.5 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 4-12 | ||
27.56 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | non trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 10-20 | ||
29.12 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4305 | non trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 3-23 | ||
19.31 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 50.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 8-12 | ||
19.31 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 55.5 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 4-12 | ||
20.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | - | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 10-20 | ||
21.06 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | - | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 3-23 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force de retour(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles