Poussoirs d’indexation avec verrou rotatif et chanfrein d’introduction, forme A (03089)

Poussoirs d’indexation avec verrou rotatif et chanfrein d’introduction, forme A (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-10-012060
03089-10-012061
03089-10-013080
03089-10-013081
03089-10-12060
03089-10-12061
03089-10-13080
03089-10-13081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Couleur principale Taille D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

22.56 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-brillant26M122549.72081714148

22.56 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-brillant26M12x1,52549.72081714148

29.93 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-brillant38M163366261023193520

29.93 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-brillant38M16x1,53366261023193520

13.04 €

1 4 jours Acier4-5.8noir oxydé26M122549.72081714148

13.04 €

1 4 jours Acier4-5.8noir oxydé26M12x1,52549.72081714148

16.78 €

1 4 jours Acier6-5.8noir oxydé38M163366261023193520

16.78 €

1 4 jours Acier6-5.8noir oxydé38M16x1,53366261023193520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme A

Assistance technique