Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03089-10-022060 |
03089-10-022061 |
03089-10-023080 |
03089-10-023081 |
03089-10-22060 |
03089-10-22061 |
03089-10-23080 |
03089-10-23081 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Couleur principale | Taille | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4034 | - | brillant | 2 | 6 | M12 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 8 | ||
24.00 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4034 | - | brillant | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 8 | ||
32.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4034 | - | brillant | 3 | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 20 | ||
32.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4034 | - | brillant | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 20 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 5.8 | noir oxydé | 2 | 6 | M12 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 8 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 5.8 | noir oxydé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 8 | ||
17.29 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 5.8 | noir oxydé | 3 | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 20 | ||
17.29 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 5.8 | noir oxydé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 20 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Qualité
Couleur principale
Taille
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles