Inscription
Configurer
  • Matériau du corps
  • Filetage(mm)
  • Course S(mm)
  • Longueur L(mm)
  • Corde acier
  • Qualité
  • Corps de finition de surface
  • Taille
  • D=diamètre de la broche(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
  • Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique (03090)

Référence pièce:

encore indéterminée. 12 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matériau du corps

Filetage

(mm)

Course S

(mm)

Longueur L

(mm)

Corde acier

Qualité

Corps de finition de surface

Taille

D=diamètre de la broche

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Force du ressort, pression finale F2 environ

(N)

Force du ressort, pression initiale F1 environ

(N)

Quantité minimale de commande
Acier inoxydable
10x1
5
47
1.4034
-
Trempé
1
5
21
1.3
17
7
15
13
12
5
1 pièces
Acier inoxydable
12x1.5
6
56
1.4034
-
Trempé
2
6
25
1.8
20
8
17
14
14
6
1 pièces
Acier inoxydable
16x1.5
8
74
1.4034
-
Trempé
3
8
33
2.3
26
10
23
19
35
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
10
80
1.4034
-
Trempé
4
10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
1 pièces
Acier
10x1
5
47
-
5.8
Trempé
1
5
21
1.3
17
7
15
13
12
5
1 pièces
Acier inoxydable
10x1
5
47
1.4305
-
Non trempé
1
5
21
1.3
17
7
15
13
12
5
1 pièces
Acier inoxydable
12x1.5
6
56
1.4305
-
Non trempé
2
6
25
1.8
20
8
17
14
14
6
1 pièces
Acier inoxydable
16x1.5
8
74
1.4305
-
Non trempé
3
8
33
2.3
26
10
23
19
35
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
10
80
1.4305
-
Non trempé
4
10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
1 pièces
Acier
12x1.5
6
56
-
5.8
Trempé
2
6
25
1.8
20
8
17
14
14
6
1 pièces
Acier
16x1.5
8
74
-
5.8
Trempé
3
8
33
2.3
26
10
23
19
35
15
1 pièces
Acier
20x1.5
10
80
-
5.8
Trempé
4
10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
15.80 €
( 18.80 € )
4 jours ouvrables
18.53 €
( 22.05 € )
4 jours ouvrables
23.40 €
( 27.85 € )
4 jours ouvrables
25.19 €
( 29.98 € )
4 jours ouvrables
9.60 €
( 11.42 € )
4 jours ouvrables
14.97 €
( 17.81 € )
4 jours ouvrables
17.62 €
( 20.97 € )
4 jours ouvrables
22.31 €
( 26.55 € )
4 jours ouvrables
23.97 €
( 28.52 € )
4 jours ouvrables
10.71 €
( 12.74 € )
4 jours ouvrables
13.05 €
( 15.53 € )
4 jours ouvrables
13.72 €
( 16.33 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox