Poussoirs d’indexation, forme B (03090) (Numéros de référence)

Poussoirs d’indexation, forme B (03090)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-02105
03090-02206
03090-02308
03090-02410
03090-12105
03090-12206
03090-12308
03090-12410
03090-2105
03090-2206
03090-2308
03090-2410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

16.79 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1211.347177151317125

19.73 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5251.856208171419146

25.05 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5332.37426102319243515

26.12 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5332.88028122522303415

15.98 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1211.347177151317125

18.81 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5251.856208171419146

23.83 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5332.37426102319243515

24.84 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5332.88028122522303415

9.80 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1211.347177151317125

10.89 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5251.856208171419146

13.52 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5332.37426102319243515

14.53 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5332.88028122522303415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme B
Capuchon de couleur RAL 7021 gris noir

Assistance technique