Poussoirs d’indexation avec repère verrouillé, forme A (03090) (Numéros de référence)

Poussoirs d’indexation avec repère verrouillé, forme A (03090)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Le repère de verrouillage sert d'aide optique pour obtenir le verrouillage souhaité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-71105
03090-71206
03090-71308
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

14.55 €

1 4 jours 515M10x1211.343.51771513125

16.39 €

1 4 jours 626M12x1,5251.851.72081714146

19.22 €

1 4 jours 838M16x1,5332.368261023193515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Trempé Matériau du composant Thermoplastique
Forme A

Assistance technique