Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée en T en plastique et contre-écrou (03090)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée en T en plastique et contre-écrou (03090)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Poignée ergonomique

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-06206
03090-0620684
03090-06308
03090-0630884
03090-06410
03090-0641084
03090-6206
03090-620684
03090-6308
03090-630884
03090-6410
03090-641084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Couleur du composant Taille A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

17.08 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.56581.4034RAL 7021 Gris noir25015.561.8208171419146

17.08 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.56581.4034Rouge25015.561.8208171419146

22.80 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58771.4034RAL 7021 Gris noir3601882.326102319243515

22.80 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58771.4034Rouge3601882.326102319243515

30.14 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510841.4034RAL 7021 Gris noir47219102.828122522303415

30.14 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510841.4034Rouge47219102.828122522303415

9.55 €

1 4 jours Acier12x1.56581.0718RAL 7021 Gris noir25015.561.8208171419146

9.55 €

1 4 jours Acier12x1.56581.0718Rouge25015.561.8208171419146

12.71 €

1 4 jours Acier16x1.58771.0718RAL 7021 Gris noir3601882.326102319243515

12.71 €

1 4 jours Acier16x1.58771.0718Rouge3601882.326102319243515

14.50 €

1 4 jours Acier20x1.510841.0718RAL 7021 Gris noir47219102.828122522303415

14.50 €

1 4 jours Acier20x1.510841.0718Rouge47219102.828122522303415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boutons spéciaux Corps de finition de surface Trempé Matériau du composant Polyamide
Forme B

Assistance technique