Poussoirs d’indexation, version courte, forme A (03090)

Poussoirs d’indexation, version courte, forme A (03090)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Idéal pour les espaces restreints

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-01004080
03090-01105100
03090-01206120
03090-01308160
03090-01903060
03090-11004080
03090-11105100
03090-11206120
03090-11308160
03090-11903060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

5.02 €

1 4 jours Acier404M818129.56610293.5

5.09 €

1 4 jours Acier515M10211.334.587137126

5.95 €

1 4 jours Acier626M12251.841.71081415126

6.27 €

1 4 jours Acier838M16332.35412101920136

5.00 €

1 4 jours Acier3.593M6140.825.5658283.5

5.26 €

1 4 jours Acier inoxydable404M818129.56610293.5

6.13 €

1 4 jours Acier inoxydable515M10211.334.587137126

7.09 €

1 4 jours Acier inoxydable626M12251.841.71081415126

9.09 €

1 4 jours Acier inoxydable838M16332.35412101920136

5.22 €

1 4 jours Acier inoxydable3.593M6140.825.5658283.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface non trempé Matériau du composant Thermoplastique
Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme A

Assistance technique