Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03090-02004080 |
03090-02105100 |
03090-02206120 |
03090-02308160 |
03090-02903060 |
03090-12004080 |
03090-12105100 |
03090-12206120 |
03090-12308160 |
03090-12903060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Filetage (mm) | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 4 | 29.5 | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 3.5 | ||
5.22 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 5 | 34.5 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 | ||
6.07 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 6 | 41.7 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 19 | 15 | 12 | 6 | ||
6.32 € | 1 | 4 jours | Acier | 16 | 8 | 54 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 24 | 20 | 13 | 6 | ||
5.06 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 3.5 | 25.5 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3.5 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 4 | 29.5 | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 3.5 | ||
6.21 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 5 | 34.5 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 | ||
7.13 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 6 | 41.7 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 19 | 15 | 12 | 6 | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16 | 8 | 54 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 24 | 20 | 13 | 6 | ||
5.27 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 3.5 | 25.5 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3.5 |
Loading...
Type | Bouton standard | Corde acier | 1.4305 | Corps de finition de surface | Non trempé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 Gris noir | Forme | B |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Filetage(mm)
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles