Poussoirs d’indexation avec levier à came en acier ou acier inoxydable, forme A (03090) (Numéros de référence)

Poussoirs d’indexation avec levier à came en acier ou acier inoxydable, forme A (03090)
· Utilisation simple et rapide

· Convient pour les applications avec des températures élevées

· Avec fonction de verrouillage intégrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-18105
03090-18105154
03090-18206
03090-18206154
03090-18308
03090-18308154
03090-18410
03090-18410154
03090-8105
03090-8105154
03090-8206
03090-8206154
03090-8308
03090-8308154
03090-8410
03090-8410154
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Couleur du composant Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

18.16 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé et brillantNoir131.741.717.812.95M10x11.3391771513125

18.16 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé et brillantrouge131.741.717.812.95M10x11.3391771513125

21.47 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé et brillantNoir231.641.717.812.96M12x1,51.8442081714146

21.47 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé et brillantrouge231.641.717.812.96M12x1,51.8442081714146

29.13 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé et brillantNoir355.567.826.919.48M16x1,52.356.9261023193515

29.13 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé et brillantrouge355.567.826.919.48M16x1,52.356.9261023193515

56.21 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé et brillantNoir453.467.826.919.410M20x1,52.862.9281225223415

56.21 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé et brillantrouge453.467.826.919.410M20x1,52.862.9281225223415

12.48 €

1 4 jours Acier5finition noire oxydée et trempéeNoir131.741.717.812.95M10x11.3391771513125

12.48 €

1 4 jours Acier5finition noire oxydée et trempéerouge131.741.717.812.95M10x11.3391771513125

13.86 €

1 4 jours Acier6finition noire oxydée et trempéeNoir231.641.717.812.96M12x1,51.8442081714146

13.86 €

1 4 jours Acier6finition noire oxydée et trempéerouge231.641.717.812.96M12x1,51.8442081714146

16.55 €

1 4 jours Acier8finition noire oxydée et trempéeNoir355.567.826.919.48M16x1,52.356.9261023193515

16.55 €

1 4 jours Acier8finition noire oxydée et trempéerouge355.567.826.919.48M16x1,52.356.9261023193515

26.88 €

1 4 jours Acier10finition noire oxydée et trempéeNoir453.467.826.919.410M20x1,52.862.9281225223415

26.88 €

1 4 jours Acier10finition noire oxydée et trempéerouge453.467.826.919.410M20x1,52.862.9281225223415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Forme A Contre-écrou sans contre-écrou

Assistance technique