Poussoirs d’indexation avec capteur d’état, forme B (03090)

Poussoirs d’indexation avec capteur d’état, forme B (03090)
· Pas de contours gênants

· La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue

· Transmission sans fil de l'état d'actionnement

· Élimination des câblages complexes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-01-02105
03090-01-02206
03090-01-02308
03090-01-02410
03090-01-02412
03090-01-12105
03090-01-12206
03090-01-12308
03090-01-12410
03090-01-12412
03090-01-2105
03090-01-2206
03090-01-2308
03090-01-2410
03090-01-2412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

171.04 €

1 4 jours Acier inoxydable5Trempé15M10x11.357177151317125

172.68 €

1 4 jours Acier inoxydable6Trempé26M12x1,51.862208171419146

177.61 €

1 4 jours Acier inoxydable8Trempé38M16x1,52.37626102319243515

180.90 €

1 4 jours Acier inoxydable10Trempé410M20x1,52.88228122522303415

184.20 €

1 4 jours Acier inoxydable12Trempé412M20x1,52.88628142522303915

171.04 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé15M10x11.357177151317125

172.68 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé26M12x1,51.862208171419146

177.61 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé38M16x1,52.37626102319243515

180.90 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé410M20x1,52.88228122522303415

184.20 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempé412M20x1,52.88628142522303915

161.16 €

1 4 jours Acier5Trempé15M10x11.357177151317125

162.81 €

1 4 jours Acier6Trempé26M12x1,51.862208171419146

164.45 €

1 4 jours Acier8Trempé38M16x1,52.37626102319243515

169.40 €

1 4 jours Acier10Trempé410M20x1,52.88228122522303415

172.68 €

1 4 jours Acier12Trempé412M20x1,52.88628142522303915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme B
Type-forme sans fente de verrouillage, avec contre-écrou D2(mm) 35

Assistance technique