Poussoirs d’indexation, forme R (03092)

Poussoirs d’indexation, forme R (03092)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Anneau pour actionnement du doigt d'indexage

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03092-03004
03092-03105
03092-03206
03092-03308
03092-03410
03092-13004
03092-13105
03092-13206
03092-13308
03092-13410
03092-3004
03092-3105
03092-3206
03092-3308
03092-3410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

10.71 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x1151401561310126

10.20 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1231.3521771513125

12.06 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5231.8572081714146

15.99 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5282.372261023193515

27.30 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5282.878281225223415

10.71 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x1151401561310126

10.20 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1231.3521771513125

12.06 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5231.8572081714146

15.99 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5282.372261023193515

27.30 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5282.878281225223415

6.58 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x1151401561310126

6.25 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1231.3521771513125

6.96 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5231.8572081714146

8.96 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5282.372261023193515

12.99 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5282.878281225223415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme R

Assistance technique