Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03092-04004 |
03092-04105 |
03092-04206 |
03092-04308 |
03092-04410 |
03092-14004 |
03092-14105 |
03092-14206 |
03092-14308 |
03092-14410 |
03092-4004 |
03092-4105 |
03092-4206 |
03092-4308 |
03092-4410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D4 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.45 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4034 | - | Trempé | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | ||
10.90 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4034 | - | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4034 | - | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
17.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4034 | - | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 28 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
28.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4034 | - | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 28 | 2.8 | 78 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
11.45 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | - | non trempé | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | ||
10.90 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | - | non trempé | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | - | non trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
17.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | - | non trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 28 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
28.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4305 | - | non trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 28 | 2.8 | 78 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
6.71 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 5.8 | Trempé | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 5.8 | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
7.08 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 5.8 | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | - | 5.8 | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 28 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
13.29 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | - | 5.8 | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 28 | 2.8 | 78 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Forme | S |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D4(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles