Poussoirs d’indexation sans collier, forme G (03093)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme G (03093)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03093-01004
03093-01105
03093-01206
03093-01308
03093-01410
03093-01412
03093-01516
03093-01903
03093-1004
03093-11004
03093-1105
03093-11105
03093-11206
03093-11308
03093-11410
03093-11412
03093-11516
03093-11903
03093-1206
03093-1308
03093-1410
03093-1412
03093-1516
03093-1903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

11.99 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x1181.338.52113.503094-90126

11.41 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1211.343.52414.503094-91125

12.65 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5251.851.72817.703094-92146

15.03 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5332.368362403094-933515

22.69 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5332.874402403094-943415

24.99 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé412M20x1,5332.878422403094-943915

28.37 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4034-Trempé516M24x2403.296503003094-954620

12.59 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4034-Trempé93M6x0,75140.831.5171103094-99104.5

7.07 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x1181.338.52113.503094-90126

11.99 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x1181.338.52113.503094-90126

6.69 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1211.343.52414.503094-91125

11.41 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1211.343.52414.503094-91125

12.65 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5251.851.72817.703094-92146

15.03 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5332.368362403094-933515

22.69 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5332.874402403094-943415

24.99 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé412M20x1,5332.878422403094-943915

28.37 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305-non trempé516M24x2403.296503003094-954620

12.59 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempé93M6x0,75140.831.5171103094-99104.5

7.22 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5251.851.72817.703094-92146

8.46 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5332.368362403094-933515

12.57 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5332.874402403094-943415

13.84 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé412M20x1,5332.878422403094-943915

15.68 €

1 4 jours Acier16-5.8Trempé516M24x2403.296503003094-954620

7.44 €

1 4 jours Acier3.5-5.8Trempé93M6x0,75140.831.5171103094-99104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme G

Assistance technique