Poussoirs d’indexation sans collier, avec goupille allongée, forme H (03093) (Numéros de référence)

Poussoirs d’indexation sans collier, avec goupille allongée, forme H (03093)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03093-202004
03093-202105
03093-202206
03093-202308
03093-202410
03093-202412
03093-202516
03093-202903
03093-212004
03093-212105
03093-212206
03093-212308
03093-212410
03093-212412
03093-212516
03093-212903
03093-22004
03093-22105
03093-22206
03093-22308
03093-22410
03093-22412
03093-22516
03093-22903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

14.13 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé04M8x118140.52113.51303094-90156

13.47 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé15M10x1211.346.52414.51703094-91165

15.25 €

1 4 jours Acier inoxydable91.4034-Trempé26M12x1,5251.854.72817.71903094-92186

18.12 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé38M16x1,5332.37236242403094-934515

26.50 €

1 4 jours Acier inoxydable151.4034-Trempé410M20x1,5332.87940243003094-944315

29.13 €

1 4 jours Acier inoxydable181.4034-Trempé412M20x1,5332.88442243003094-945115

33.11 €

1 4 jours Acier inoxydable241.4034-Trempé516M24x2403.210450303603094-956020

14.82 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé93M6x0,75140.83317111003094-99124.5

14.13 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé04M8x118140.52113.51303094-90156

13.47 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé15M10x1211.346.52414.51703094-91165

15.25 €

1 4 jours Acier inoxydable91.4305-non trempé26M12x1,5251.854.72817.71903094-92186

18.12 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé38M16x1,5332.37236242403094-934515

26.50 €

1 4 jours Acier inoxydable151.4305-non trempé410M20x1,5332.87940243003094-944315

29.13 €

1 4 jours Acier inoxydable181.4305-non trempé412M20x1,5332.88442243003094-945115

33.11 €

1 4 jours Acier inoxydable241.4305-non trempé516M24x2403.210450303603094-956020

14.82 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé93M6x0,75140.83317111003094-99124.5

7.74 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé04M8x118140.52113.51303094-90156

7.42 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé15M10x1211.346.52414.51703094-91165

7.98 €

1 4 jours Acier9-5.8Trempé26M12x1,5251.854.72817.71903094-92186

9.63 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé38M16x1,5332.37236242403094-934515

14.26 €

1 4 jours Acier15-5.8Trempé410M20x1,5332.87940243003094-944315

15.66 €

1 4 jours Acier18-5.8Trempé412M20x1,5332.88442243003094-945115

17.82 €

1 4 jours Acier24-5.8Trempé516M24x2403.210450303603094-956020

8.09 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé93M6x0,75140.83317111003094-99124.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme H

Assistance technique