Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, sans collier, forme G (03093)

Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, sans collier, forme G (03093)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Inox 1.4305, 1.4034

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03093-001004
03093-001105
03093-001206
03093-001308
03093-001410
03093-001412
03093-001516
03093-001903
03093-111004
03093-111105
03093-111206
03093-111308
03093-111410
03093-111412
03093-111516
03093-111903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

19.18 €

1 4 jours 41.4034Trempé04M8x118143211803094-90126

16.45 €

1 4 jours 51.4034Trempé15M10x1211.350242103094-91125

18.27 €

1 4 jours 61.4034Trempé26M12x1,5251.859282503094-92146

24.05 €

1 4 jours 81.4034Trempé38M16x1,5332.377363303094-933515

32.73 €

1 4 jours 101.4034Trempé410M20x1,5332.883403303094-943415

35.98 €

1 4 jours 121.4034Trempé412M20x1,5332.887423303094-943915

45.43 €

1 4 jours 161.4034Trempé516M24x2403.2106504003094-954620

20.09 €

1 4 jours 3.51.4034Trempé93M6x0,75140.834.5171403094-99104.5

19.18 €

1 4 jours 41.4305non trempé04M8x118143211803094-90126

16.45 €

1 4 jours 51.4305non trempé15M10x1211.350242103094-91125

18.27 €

1 4 jours 61.4305non trempé26M12x1,5251.859282503094-92146

24.05 €

1 4 jours 81.4305non trempé38M16x1,5332.377363303094-933515

32.73 €

1 4 jours 101.4305non trempé410M20x1,5332.883403303094-943415

35.98 €

1 4 jours 121.4305non trempé412M20x1,5332.887423303094-943915

45.43 €

1 4 jours 161.4305non trempé516M24x2403.2106504003094-954620

20.09 €

1 4 jours 3.51.4305non trempé93M6x0,75140.834.5171403094-99104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Forme G

Assistance technique