Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, sans collier, forme H (03094)

Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, sans collier, forme H (03094)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03094-02105
03094-02206
03094-02308
03094-02410
03094-12105
03094-12206
03094-12308
03094-12410
03094-2105
03094-2206
03094-2308
03094-2410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Version 2 Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

13.70 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-TrempéTrempé15M10x1211.34724181703094-91125

15.55 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-TrempéTrempé26M12x1,5251.85628221903094-92146

18.46 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-TrempéTrempé38M16x1,5332.37436302403094-933515

26.95 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-TrempéTrempé410M20x1,5332.88040303003094-943415

13.11 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempénon trempé15M10x1211.34724181703094-91125

14.88 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempénon trempé26M12x1,5251.85628221903094-92146

17.62 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempénon trempé38M16x1,5332.37436302403094-933515

25.79 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempénon trempé410M20x1,5332.88040303003094-943415

7.44 €

1 4 jours Acier5-5.8TrempéTrempé15M10x1211.34724181703094-91125

8.07 €

1 4 jours Acier6-5.8TrempéTrempé26M12x1,5251.85628221903094-92146

9.83 €

1 4 jours Acier8-5.8TrempéTrempé38M16x1,5332.37436302403094-933515

14.49 €

1 4 jours Acier10-5.8TrempéTrempé410M20x1,5332.88040303003094-943415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme H

Assistance technique