Poussoirs d’indexation pneumatiques (03095)

Poussoirs d’indexation pneumatiques (03095)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure

· Stabilité élevée

· Automatisables

· Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03095-01206010
03095-01206015
03095-01308010
03095-01308015
03095-1206010
03095-1206015
03095-1308010
03095-1308015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Matériau du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du piston à 6 bar
(N)
Force de réaction du ressort ca.
(N)

92.35 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034A2Acier inoxydable26807038.7-35.19.9-6

92.35 €

1 4 jours Acier inoxydable151.4034A2Acier inoxydable26927738.7-32.911.8-6

95.76 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034A2Acier inoxydable38776739.6-35.311.6-5.1

95.76 €

1 4 jours Acier inoxydable151.4034A2Acier inoxydable38897439.6-33.111.6-5.1

84.39 €

1 4 jours Acier10-04Acier26807038.7-35.19.9-6

84.39 €

1 4 jours Acier15-04Acier26927738.7-32.911.8-6

86.93 €

1 4 jours Acier10-04Acier38776739.6-35.311.6-5.1

86.93 €

1 4 jours Acier15-04Acier38897439.6-33.111.6-5.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Trempé D1=Filetage M20x1,5 D2(mm) M5
L2(mm) 15 SW1(mm) 18 SW2(mm) 30
Pression de fonctionnement(bar) 2 - 6

Assistance technique