Inscription
Configurer
  • Matériau du corps
  • Filetage(mm)
  • Course S(mm)
  • Longueur L(mm)
  • Corde acier
  • Qualité
  • Corps de finition de surface
  • Taille
  • D=diamètre de la broche(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • SW(mm)
  • Numéro de commande pour rondelle à visser
  • Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
  • Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec doigt fileté et contre-écrou (03096)

Référence pièce:

encore indéterminée. 24 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matériau du corps

Filetage

(mm)

Course S

(mm)

Longueur L

(mm)

Corde acier

Qualité

Corps de finition de surface

Taille

D=diamètre de la broche

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Numéro de commande pour rondelle à visser

Force du ressort, pression finale F2 environ

(N)

Force du ressort, pression initiale F1 environ

(N)

Quantité minimale de commande
Acier inoxydable
8x1
4
32
1.4034
-
Trempé
0
4
M3
1
21
7
13
03094-90
12
6
1 pièces
Acier inoxydable
10x1
5
37
1.4034
-
Trempé
1
5
M4
1.3
24
8
17
03094-91
12
5
1 pièces
Acier inoxydable
12x1.5
6
42
1.4034
-
Trempé
2
6
M6
1.8
28
8
19
03094-92
14
6
1 pièces
Acier inoxydable
16x1.5
8
56
1.4034
-
Trempé
3
8
M8
2.3
36
12
24
03094-93
35
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
10
62
1.4034
-
Trempé
4
10
M8
2.8
40
12
30
03094-94
34
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
12
66
1.4034
-
Trempé
4
12
M8
2.8
42
12
30
03094-94
39
15
1 pièces
Acier inoxydable
24x2
16
80
1.4034
-
Trempé
5
16
M10
3.2
50
14
36
03094-95
46
20
1 pièces
Acier inoxydable
6x0.75
3.5
24
1.4034
-
Trempé
9
3
M2
0.8
17
3.5
10
03094-99
10
4.5
1 pièces
Acier inoxydable
8x1
4
32
1.4305
-
Non trempé
0
4
M3
1
21
7
13
03094-90
12
6
1 pièces
Acier inoxydable
10x1
5
37
1.4305
-
Non trempé
1
5
M4
1.3
24
8
17
03094-91
12
5
1 pièces
Acier inoxydable
12x1.5
6
42
1.4305
-
Non trempé
2
6
M6
1.8
28
8
19
03094-92
14
6
1 pièces
Acier inoxydable
16x1.5
8
56
1.4305
-
Non trempé
3
8
M8
2.3
36
12
24
03094-93
35
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
10
62
1.4305
-
Non trempé
4
10
M8
2.8
40
12
30
03094-94
34
15
1 pièces
Acier inoxydable
20x1.5
12
66
1.4305
-
Non trempé
4
12
M8
2.8
42
12
30
03094-94
39
15
1 pièces
Acier inoxydable
24x2
16
80
1.4305
-
Non trempé
5
16
M10
3.2
50
14
36
03094-95
46
20
1 pièces
Acier inoxydable
6x0.75
3.5
24
1.4305
-
Non trempé
9
3
M2
0.8
17
3.5
10
03094-99
10
4.5
1 pièces
Acier
8x1
4
32
-
5.8
Trempé
0
4
M3
1
21
7
13
03094-90
12
6
1 pièces
Acier
10x1
5
37
-
5.8
Trempé
1
5
M4
1.3
24
8
17
03094-91
12
5
1 pièces
Acier
12x1.5
6
42
-
5.8
Trempé
2
6
M6
1.8
28
8
19
03094-92
14
6
1 pièces
Acier
16x1.5
8
56
-
5.8
Trempé
3
8
M8
2.3
36
12
24
03094-93
35
15
1 pièces
Acier
20x1.5
10
62
-
5.8
Trempé
4
10
M8
2.8
40
12
30
03094-94
34
15
1 pièces
Acier
20x1.5
12
66
-
5.8
Trempé
4
12
M8
2.8
42
12
30
03094-94
39
15
1 pièces
Acier
24x2
16
80
-
5.8
Trempé
5
16
M10
3.2
50
14
36
03094-95
46
20
1 pièces
Acier
6x0.75
3.5
24
-
5.8
Trempé
9
3
M2
0.8
17
3.5
10
03094-99
10
4.5
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
15.03 €
( 17.89 € )
4 jours ouvrables
12.92 €
( 15.37 € )
4 jours ouvrables
15.00 €
( 17.85 € )
4 jours ouvrables
17.98 €
( 21.40 € )
4 jours ouvrables
27.34 €
( 32.53 € )
4 jours ouvrables
30.04 €
( 35.75 € )
4 jours ouvrables
34.16 €
( 40.65 € )
4 jours ouvrables
15.79 €
( 18.79 € )
4 jours ouvrables
14.39 €
( 17.12 € )
4 jours ouvrables
12.32 €
( 14.66 € )
4 jours ouvrables
14.26 €
( 16.97 € )
4 jours ouvrables
17.14 €
( 20.40 € )
4 jours ouvrables
26.08 €
( 31.04 € )
4 jours ouvrables
28.70 €
( 34.15 € )
4 jours ouvrables
32.64 €
( 38.84 € )
4 jours ouvrables
15.11 €
( 17.98 € )
4 jours ouvrables
7.76 €
( 9.23 € )
4 jours ouvrables
7.44 €
( 8.85 € )
4 jours ouvrables
8.06 €
( 9.59 € )
4 jours ouvrables
9.05 €
( 10.77 € )
4 jours ouvrables
13.84 €
( 16.47 € )
4 jours ouvrables
15.24 €
( 18.14 € )
4 jours ouvrables
17.31 €
( 20.60 € )
4 jours ouvrables
8.14 €
( 9.69 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Les tenons filetés épaulés permettent d'actionner le doigt d'indexage

· Matériau : acier ou Inox