Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03096-03004 |
03096-03105 |
03096-03206 |
03096-03308 |
03096-03410 |
03096-13004 |
03096-13105 |
03096-13206 |
03096-13308 |
03096-13410 |
03096-3004 |
03096-3105 |
03096-3206 |
03096-3308 |
03096-3410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D4 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Numéro de commande pour rondelle à visser | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4034 | - | Trempé | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 21 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
11.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4034 | - | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 24 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4034 | - | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 28 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
15.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4034 | - | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 28 | 2.3 | 72 | 36 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
22.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4034 | - | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 28 | 2.8 | 78 | 40 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
11.99 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | - | non trempé | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 21 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
11.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | - | non trempé | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 24 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | - | non trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 28 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
15.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | - | non trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 28 | 2.3 | 72 | 36 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
22.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4305 | - | non trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 28 | 2.8 | 78 | 40 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
7.26 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 5.8 | Trempé | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 21 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 5.8 | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 24 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
7.25 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 5.8 | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 28 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
8.49 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | - | 5.8 | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 28 | 2.3 | 72 | 36 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
12.57 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | - | 5.8 | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 28 | 2.8 | 78 | 40 | 03094-94 | 34 | 15 |
Loading...
Forme | T |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D4(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles