Inscription
Configurer
  • Filetage(mm)
  • Course S(mm)
  • Longueur L(mm)
  • Taille
  • D=diamètre de la broche(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • SW(mm)
  • Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
  • Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Doigts d'indexage en Inox avec télécommande (03096-10)

Référence pièce:

encore indéterminée. 12 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Filetage

(mm)

Course S

(mm)

Longueur L

(mm)

Taille

D=diamètre de la broche

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Force du ressort, pression finale F2 environ

(N)

Force du ressort, pression initiale F1 environ

(N)

Quantité minimale de commande
12x1.5
6
1000
2
6
14
1.8
18
49
10
14
6
1 pièces
12x1.5
6
3000
2
6
14
1.8
18
49
10
14
6
1 pièces
12x1.5
6
5000
2
6
14
1.8
18
49
10
14
6
1 pièces
16x1.5
8
1000
3
8
19
2.3
23
59
13
35
15
1 pièces
16x1.5
8
3000
3
8
19
2.3
23
59
13
35
15
1 pièces
16x1.5
8
5000
3
8
19
2.3
23
59
13
35
15
1 pièces
20x1.5
10
1000
4
10
23
2.8
24
65
16
34
15
1 pièces
20x1.5
10
3000
4
10
23
2.8
24
65
16
34
15
1 pièces
20x1.5
10
5000
4
10
23
2.8
24
65
16
34
15
1 pièces
20x1.5
12
1000
4
12
23
2.8
26
65
16
39
15
1 pièces
20x1.5
12
3000
4
12
23
2.8
26
65
16
39
15
1 pièces
20x1.5
12
5000
4
12
23
2.8
26
65
16
39
15
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
48.24 €
( 57.41 € )
4 jours ouvrables
53.31 €
( 63.44 € )
4 jours ouvrables
60.09 €
( 71.51 € )
4 jours ouvrables
52.47 €
( 62.44 € )
4 jours ouvrables
57.55 €
( 68.48 € )
4 jours ouvrables
64.31 €
( 76.53 € )
4 jours ouvrables
59.23 €
( 70.48 € )
4 jours ouvrables
64.31 €
( 76.53 € )
4 jours ouvrables
71.06 €
( 84.56 € )
4 jours ouvrables
63.47 €
( 75.53 € )
4 jours ouvrables
68.54 €
( 81.56 € )
4 jours ouvrables
75.31 €
( 89.62 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Actionnement possible dans les espaces inaccessibles

· Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée

· Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter

· Remplacement aisé des pièces d'usure

· Raccordement flexible d'un élément de commande