Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03098-02105 |
03098-02206 |
03098-02308 |
03098-02410 |
03098-12105 |
03098-12206 |
03098-12308 |
03098-12410 |
03098-2105 |
03098-2206 |
03098-2308 |
03098-2410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.83 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4034 | - | Trempé | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 47 | 24 | 12 | 5 | ||
22.41 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4034 | - | Trempé | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 56 | 28 | 14 | 6 | ||
27.59 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4034 | - | Trempé | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 74 | 36 | 35 | 15 | ||
43.35 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4034 | - | Trempé | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 80 | 40 | 34 | 15 | ||
18.85 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | - | non trempé | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 47 | 24 | 12 | 5 | ||
21.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | - | non trempé | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 56 | 28 | 14 | 6 | ||
26.19 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | - | non trempé | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 74 | 36 | 35 | 15 | ||
41.21 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4305 | - | non trempé | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 80 | 40 | 34 | 15 | ||
11.65 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 5.8 | Trempé | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 47 | 24 | 12 | 5 | ||
12.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 5.8 | Trempé | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 56 | 28 | 14 | 6 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | - | 5.8 | Trempé | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 74 | 36 | 35 | 15 | ||
23.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | - | 5.8 | Trempé | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 80 | 40 | 34 | 15 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | M |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles