Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03186-010 |
03186-012 |
03186-016 |
03186-020 |
03186-025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Poignée à filetage interne | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.48 € | 1 | 4 jours | 79 | 10 | 16 | 19 | 25 | 25 | 2.5 | 31 | M6 | 30 | 15 | ||
104.26 € | 1 | 4 jours | 91 | 12 | 20 | 23 | 32 | 33 | 3 | 35 | M8 | 35 | 15 | ||
116.58 € | 1 | 4 jours | 106.5 | 16 | 25 | 28 | 40 | 41.5 | 3 | 42 | M10 | 50 | 20 | ||
135.83 € | 1 | 4 jours | 114.5 | 20 | 30 | 33 | 40 | 41.5 | 3 | 50 | M10 | 63 | 36 | ||
154.67 € | 1 | 4 jours | 134 | 25 | 38 | 42 | 50 | 51 | 3 | 60 | M10 | 73 | 20 |
Loading...
Type | Boutons spéciaux | Matériau du corps | Acier | Course S(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Trempé | Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 Gris noir |
Forme | A | L3(mm) | 13 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L(mm)
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Poignée à filetage interne
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles