Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03190-1105 |
03190-11055 |
03190-11056 |
03190-11057 |
03190-1206 |
03190-12065 |
03190-12066 |
03190-12067 |
03190-1308 |
03190-13085 |
03190-13086 |
03190-13087 |
03190-1410 |
03190-14105 |
03190-14106 |
03190-14107 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage (mm) | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Capuchon de couleur | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 1 | 4 jours | 10x1 | 5 | 52.8 | RAL 7021 Gris noir | 1 | 5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 13 | 13 | ||
10.76 € | 1 | 4 jours | 10x1 | 5 | 52.8 | RAL 7035 Gris clair | 1 | 5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 13 | 13 | ||
10.76 € | 1 | 4 jours | 10x1 | 5 | 52.8 | RAL 3020 Rouge trafic | 1 | 5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 13 | 13 | ||
10.76 € | 1 | 4 jours | 10x1 | 5 | 52.8 | RAL 1021 Jaune colza | 1 | 5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 13 | 13 | ||
11.95 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | 6 | 57.8 | RAL 7021 Gris noir | 2 | 6 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 17 | 14 | ||
11.95 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | 6 | 57.8 | RAL 7035 Gris clair | 2 | 6 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 17 | 14 | ||
11.95 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | 6 | 57.8 | RAL 3020 Rouge trafic | 2 | 6 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 17 | 14 | ||
11.95 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | 6 | 57.8 | RAL 1021 Jaune colza | 2 | 6 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 17 | 14 | ||
15.37 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | 8 | 74 | RAL 7021 Gris noir | 3 | 8 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 22 | 19 | ||
15.37 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | 8 | 74 | RAL 7035 Gris clair | 3 | 8 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 22 | 19 | ||
15.37 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | 8 | 74 | RAL 3020 Rouge trafic | 3 | 8 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 22 | 19 | ||
15.37 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | 8 | 74 | RAL 1021 Jaune colza | 3 | 8 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 22 | 19 | ||
22.60 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | 10 | 78 | RAL 7021 Gris noir | 4 | 10 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 24 | 22 | ||
22.60 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | 10 | 78 | RAL 7035 Gris clair | 4 | 10 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 24 | 22 | ||
22.60 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | 10 | 78 | RAL 3020 Rouge trafic | 4 | 10 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 24 | 22 | ||
22.60 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | 10 | 78 | RAL 1021 Jaune colza | 4 | 10 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 24 | 22 |
Loading...
Type | Boutons spéciaux | Matériau du corps | Thermoplastique | Couleur principale | RAL 7021 Gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | Trempé, rectifié et noir oxydé |
Configurer
Propriétés de base
Filetage(mm)
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Capuchon de couleur
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles