Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage (mm) | Forme | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.71 € | 1 | 4 jours | 10 | B | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
14.71 € | 1 | 4 jours | 10x1 | B | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
14.71 € | 1 | 4 jours | 10 | B | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
14.89 € | 1 | 4 jours | 12 | B | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
14.71 € | 1 | 4 jours | 10x1 | B | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
14.89 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | B | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
14.71 € | 1 | 4 jours | 10 | B | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
14.89 € | 1 | 4 jours | 12 | B | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 16 | B | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
14.71 € | 1 | 4 jours | 10x1 | B | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
14.89 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | B | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | B | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
14.89 € | 1 | 4 jours | 12 | B | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 16 | B | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
20.63 € | 1 | 4 jours | 20 | B | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
14.89 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | B | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | B | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
20.63 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | B | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 16 | B | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
20.63 € | 1 | 4 jours | 20 | B | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | B | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
20.63 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | B | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
20.63 € | 1 | 4 jours | 20 | B | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
20.63 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | B | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 10 | D | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 10x1 | D | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 10 | D | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
15.57 € | 1 | 4 jours | 12 | D | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 10x1 | D | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
15.57 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | D | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 10 | D | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
15.57 € | 1 | 4 jours | 12 | D | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 16 | D | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 10x1 | D | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
15.57 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | D | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | D | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
15.57 € | 1 | 4 jours | 12 | D | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 16 | D | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
21.28 € | 1 | 4 jours | 20 | D | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
15.57 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | D | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | D | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
21.28 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | D | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 16 | D | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
21.28 € | 1 | 4 jours | 20 | D | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | D | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
21.28 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | D | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
21.28 € | 1 | 4 jours | 20 | D | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
21.28 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | D | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 |
Loading...
Type | Type de levier | Matériau du corps | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage(mm)
Forme
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles