Poussoirs d’indexation à came avec butée, formes B et D (03099)

Poussoirs d’indexation à came avec butée, formes B et D (03099)
· Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations

· Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage

· La butée d'arrêt à 180° empêche le déverrouillage du loquet

· Encoche d'arrêt pour le maintien de la position

· Doigt traité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-20-1050410
03099-20-1050510
03099-20-1050512
03099-20-1050610
03099-20-1050612
03099-20-1050616
03099-20-1050812
03099-20-1050816
03099-20-10508201
03099-20-1051016
03099-20-10510201
03099-20-10512201
03099-20-1070410
03099-20-1070510
03099-20-1070512
03099-20-1070610
03099-20-1070612
03099-20-1070616
03099-20-1070812
03099-20-1070816
03099-20-10708201
03099-20-1071016
03099-20-10710201
03099-20-10712201
03099-20-2050410
03099-20-2050510
03099-20-2050512
03099-20-2050610
03099-20-2050612
03099-20-2050616
03099-20-2050812
03099-20-2050816
03099-20-20508201
03099-20-2051016
03099-20-20510201
03099-20-20512201
03099-20-2070410
03099-20-2070510
03099-20-2070512
03099-20-2070610
03099-20-2070612
03099-20-2070616
03099-20-2070812
03099-20-2070816
03099-20-20708201
03099-20-2071016
03099-20-20710201
03099-20-20712201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Version 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

17.64 €

1 4 jours Bgauche934M1010163825151017148

17.64 €

1 4 jours Bgauche935M10101.363825151017148

17.90 €

1 4 jours Bgauche10.83.65M12121.3847.830191219158

17.64 €

1 4 jours Bgauche936M10101.863825151017148

17.90 €

1 4 jours Bgauche10.83.66M12121.8847.830191219158

21.49 €

1 4 jours Bgauche14.44.86M16161.81060.4402616243515

17.90 €

1 4 jours Bgauche10.83.68M12122.3847.830191219158

21.49 €

1 4 jours Bgauche14.44.88M16162.31060.4402616243515

24.77 €

1 4 jours Bgauche1868M20x1,5202.31270503020306020

21.49 €

1 4 jours Bgauche14.44.810M16162.81060.4402616243515

24.77 €

1 4 jours Bgauche18610M20x1,5202.81270503020306020

24.77 €

1 4 jours Bgauche18612M20x1,52031270503020306020

18.31 €

1 4 jours Dgauche934M1010163825151017148

18.31 €

1 4 jours Dgauche935M10101.363825151017148

18.69 €

1 4 jours Dgauche10.83.65M12121.3847.830191219158

18.31 €

1 4 jours Dgauche936M10101.863825151017148

18.69 €

1 4 jours Dgauche10.83.66M12121.8847.830191219158

22.34 €

1 4 jours Dgauche14.44.86M16161.81060.4402616243515

18.69 €

1 4 jours Dgauche10.83.68M12122.3847.830191219158

22.34 €

1 4 jours Dgauche14.44.88M16162.31060.4402616243515

25.52 €

1 4 jours Dgauche1868M20x1,5202.31270503020306020

22.34 €

1 4 jours Dgauche14.44.810M16162.81060.4402616243515

25.52 €

1 4 jours Dgauche18610M20x1,5202.81270503020306020

25.52 €

1 4 jours Dgauche18612M20x1,52031270503020306020

17.64 €

1 4 jours Bdroite934M1010163825151017148

17.64 €

1 4 jours Bdroite935M10101.363825151017148

17.90 €

1 4 jours Bdroite10.83.65M12121.3847.830191219158

17.64 €

1 4 jours Bdroite936M10101.863825151017148

17.90 €

1 4 jours Bdroite10.83.66M12121.8847.830191219158

21.49 €

1 4 jours Bdroite14.44.86M16161.81060.4402616243515

17.90 €

1 4 jours Bdroite10.83.68M12122.3847.830191219158

21.49 €

1 4 jours Bdroite14.44.88M16162.31060.4402616243515

24.77 €

1 4 jours Bdroite1868M20x1,5202.31270503020306020

21.49 €

1 4 jours Bdroite14.44.810M16162.81060.4402616243515

24.77 €

1 4 jours Bdroite18610M20x1,5202.81270503020306020

24.77 €

1 4 jours Bdroite18612M20x1,52031270503020306020

18.31 €

1 4 jours Ddroite934M1010163825151017148

18.31 €

1 4 jours Ddroite935M10101.363825151017148

18.69 €

1 4 jours Ddroite10.83.65M12121.3847.830191219158

18.31 €

1 4 jours Ddroite936M10101.863825151017148

18.69 €

1 4 jours Ddroite10.83.66M12121.8847.830191219158

22.34 €

1 4 jours Ddroite14.44.86M16161.81060.4402616243515

18.69 €

1 4 jours Ddroite10.83.68M12122.3847.830191219158

22.34 €

1 4 jours Ddroite14.44.88M16162.31060.4402616243515

25.52 €

1 4 jours Ddroite1868M20x1,5202.31270503020306020

22.34 €

1 4 jours Ddroite14.44.810M16162.81060.4402616243515

25.52 €

1 4 jours Ddroite18610M20x1,5202.81270503020306020

25.52 €

1 4 jours Ddroite18612M20x1,52031270503020306020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier

Assistance technique